Görüntüleme
680 - 800 ekW Dizel Jeneratör Seti
C27 dizel jeneratör setleri kritik görevleriniz, yedek ve birincil uygulamalarınız için geliştirilmiştir. 60 Hz'de 635 ila 800 ekW arasında güvenilir güç üreten her bir jeneratör seti, ISO 8528-5 geçici tepki gereksinimlerini karşılamak ve %100 blok yükü üstlenmek üzere tasarlanmıştır. C27, düşük yakıt tüketim sistemi olarak sertifikalandırılmasının yanı sıra, EPA Sabit Acil Durum (Tier 2) sertifikasına sahiptir.