Görüntüleme
700 - 1.000 kW Gazlı Jeneratör
Cat CG132B gaz motorları ailesi global değer zincirler çağında elektrik santrallerinde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmek için mükemmel biçimde işlenmiştir.
Önemli Özellikler
Cat CG132B gaz motorları ailesi global değer zincirler çağında elektrik santrallerinde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmek için mükemmel biçimde işlenmiştir.
Boru hattı doğal gaz yakıtı ile %25'e kadar hidrojen karışımının (hacim olarak) çalışmasını sağlar.
Toplan Santral ve Enerji Yönetim Sistemi (TPEM), jeneratör setlerinizin verimi ve performansı üzerinde kapsamlı ve esnek dijital kontrol elde etmenizi sağlayarak planlama ve tesisat maliyetlerini düşürmenize yardımcı olur.
Optimize silindir ve turboşarj cihazları ile daha iyi yağ yönetimi, dayanıklılık ve güvenilirlikte yeni standartları belirliyor.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Kesintisiz Güç Değeri | 1,0 pf'de 1.000 ekW 1,0 pf'de 1.000 ekW |
| Yakıt Tipi | Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar) Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar) |
| Maksimum Elektriksel Verim | 41.50% 41.50% |
| Maksimum Yedek Güç Değeri | - - |
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| dev/dk. | 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk. |
| Doğal Gaz Değerleri | 1000 1000 |
| Motor Modeli | CG132B CG132B |
| Silindir Hacmi | 2135.8 inç³ 35 l |
| Havalandırma | TA TA |
| İç Çap | 5.2 inç 132 mm |
| Strok | 6.3 inç 160 mm |
| Uzunluk | 165 inç 4200 mm |
| Genişlik | 70 inç 1780 mm |
| Yükseklik | 85 inç 2150 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti | 17791 lb 8070 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRCG132B-16 Gazlı Jeneratör Setleri
CG132B-16 Gazlı Jeneratör Setleri
CG132B-16 Gazlı Jeneratör Setleri
CG132B-16 Gazlı Jeneratör Setleri
CG132B-16 Gazlı Jeneratör Setleri
CG132B_V16
Caterpillar'dan Yeni Bir Seviyede Verimlilik | Cat® CG132B Gaz Jeneratör Seti