Görüntüleme
1.600 - 1.875 kVA Dizel Jeneratör Seti
50 Hz'de 1.600 ile 1.875 kVA arasında güvenilir güç üreten 3512B dizel jeneratör setlerimiz, görev için kritik, sürekli, yedek ve birincil uygulamalarınız için tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Cat® jeneratör setleri hem düşük yakıt tüketimi hem de düşük emisyon sistemleri sunar.
SSS
S. Bu jeneratör ISO 8528 yönergelerine uygun mu?
C. Evet, 3512B, tüm Cat jeneratörler gibi ISO 8528, Bölüm 5'te belirtilen yükleme adımlarına uygun şekilde test edilir.
S. Cat jeneratörlerin kurulumu kolay mı?
C. Cat jeneratörler, kurulum kolaylığı sağlamak amacıyla bir dizi seçenekle yapılandırılabilir.
S.Cat, elektrik güç sistemleri konusunda yeterinde deneyime sahip mi?
C. Cat, yerinde ve taşınabilir güç sistemleriyle ilgili 80 yıldan uzun deneyime sahiptir ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine milyonlarca jeneratör sağlamıştır.
S. Cat, sürdürülebilirlik hedeflerimi destekleyen jeneratörler sunuyor mu?
C. Cat; HVO, biyodizel, çöp gazı, kanalizasyon gazı ve daha fazlasını içeren bir dizi yenilenebilir yakıtla çalışabilen jeneratörler sunmaktadır.
S. Bu jeneratör sıcak yaz günlerinde acil durumlar için güç sağlayabilecek mi?
C. Çoğu Cat 3500 Serisi jeneratör, 50 °C'ye (122 °F) varan ortam sıcaklıklarında çalışarak ihtiyaç duyulduğunda güvenilir bir şekilde güç sağlar.