CG170-12 1.000 - 1.125 kW

Gazlı Jeneratör Setleri CG170-12 K

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1.125 ekW
1.125 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz
Doğal Gaz
Maksimum Elektriksel Verim
40.90%
40.90%

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG170-12 K

Kesintisiz Güç Değeri 1.125 ekW 1.125 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Maksimum Elektriksel Verim 40.90% 40.90%
Frekans 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz
dev/dk. 1.500 veya 1.800 dev/dk. 1.500 veya 1.800 dev/dk.
Motor Modeli CG170K-12 CG170K-12
Silindir Hacmi 3240 inç³ 53.1 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.7 inç 195 mm
Uzunluk 235 inç 5970 mm
Genişlik 71 inç 1810 mm
Yükseklik 87 inç 2210 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 K Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi
  • CG170K turboşarj, su soğutmalı yatak gövdesiyle gelir

Kontrol Panelleri

  • TEM (Toplam Elektronik Yönetim)

Egzoz

  • Düşük dirençli egzoz sistemi
  • Kapalı karter havalandırma sistemi

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları

Yakıt sistemi

  • Ön oda ateşleme bujileri
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi

Jeneratör

  • Bara bağlantıları
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Reaktif sarkma
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları
  • Akü ayırma anahtarı

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG170-12 K İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Montaj standı
  • Ön filtreli hava filtresi

Soğutma

  • CHP kızağı

CG170-12 K ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG170-12

CG170-12