DE550 GC (50 Hz) | 550 kVA Dizel Jeneratör

DE550 GC (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
50 Hz
50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj
380 - 415 Volt
380 - 415 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.1 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • CE Sertifikası Bulunur
  • CIS Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE550 GC (50 Hz)

Frekans 50 Hz 50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Minimum Değer 550 kVA 550 kVA
Maksimum Değer 550 kVA 550 kVA
Motor Modeli C13 Sıralı 6 silindirli, 4 çevrimli dizel C13 Sıralı 6 silindirli, 4 çevrimli dizel
İç Çap 5.1 inç 130 mm
Strok 6.2 inç 157 mm
Silindir Hacmi 763 inç³ 12.5 l
Sıkıştırma Oranı 15.8:1 15.8:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi EUI EUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 122 inç 3100 mm
Genişlik - Maksimum 52.7 inç 1338 mm
Yükseklik - Maksimum 85.4 inç 2168 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 6693 lb 3036 kg

DE550 GC (50 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • Cat® C13 Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı dizel

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Elektrik Seçenekleri

  • 3 Kutuplu Devre kesici
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

Hava girişi sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Yağlama sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj sistemi

  • Sabit doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları

Jeneratör ve Eklentiler

  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı

Paketlenmiş Jeneratör Seti

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Paket olarak monte edilen radyatör
  • Servis göstergesi
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Tek kullanımlık hava filtresi
  • Soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Yağ tahliye sistemi valfleri
  • Yağ soğutucusu
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma düzenekleri ve sonlandırma noktaları dahildir

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör
  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE550 GC (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda paneli

  • Hız ve Voltaj ayar potansiyometreleri
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Uyarı cihazı
  • Acil Durum Durdurma Düğmesi

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Elektrik Seçenekleri

  • 4 Kutuplu Devre kesici
  • Yardımcı kontaklar
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • Akü şarj cihazı
  • Islak hücreli akü

Çıkış şalterleri

  • Devre kesici (IEC) Yardımcı kontakları
  • IEC çıkış şalteri için şönt tetiklenmesi
  • 4 Kutuplu (IEC-%100 sınıfı) Devre kesici - Motorlu

Jeneratör

  • Alan ısıtıcı
  • AVR

Yakıt Sistemi

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Döküntü toplama özellikli tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmları
  • Manuel yakıt transfer pompası
  • Dahili çift çeperli yakıt deposu tabanı
  • Yakıt aktarma sistemi kontrolleri

Hava girişi sistemi

  • Tek aşamalı hava filtresi
  • Çift elemanlı hava filtresi

Sertifikalar

  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • EAC Sertifikası

Uzatılmış servis kapsamı

  • 3, 4, 5 ve 10 Yıl

Egzoz Sistemi

  • Endüstriyel susturucu
  • 10 dBA Ses azaltımı susturucusu
  • Esnek 8 inç egzoz bağlantıları
  • 10, 25 ve 35 dBA ses yalıtımı
  • 6 ve 8 inç flanş GP
  • 6 ve 8 inç dirsek kiti

Jeneratör ve Eklentiler

  • A Şasi büyük boy jeneratörü
  • A Şasi CIP jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Sızmaya karşı koruma
  • LC CIP jeneratör
  • LC şasi jeneratörü
  • Alan ısıtıcılar

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban

Marş/Şarj Sistemi

  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı
  • Akü ayırma anahtarı
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE550 GC (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC Muhafazası

DE550 GC Muhafazası

DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC Muhafazası
DE550 GC Muhafazası

360 View
360 View