Görüntüleme
1400 kVA Dizel Jeneratör Seti
50 Hz'de 1.400 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE1400 GC dizel jeneratör setlerimiz, yedek uygulamalarınızdaki ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tüm bu jeneratör setlerini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gereksinimlerini karşılayacak ve yüzde 100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Bu jeneratör seti yakıt tüketimi düşük bir sistem sunar.