CG260-16 4.500 kW

CG260-16 Gazlı Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 4.500 / 4.050 ekW
1,0 pf'de 4.500 / 4.050 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG260-16

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 4.500 / 4.050 ekW 1,0 pf'de 4.500 / 4.050 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar) Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
Maksimum Yedek Güç Değeri 4.500 ekW 4.500 ekW
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
dev/dk. 1.000 / 900 dev/dk. 1.000 / 900 dev/dk.
Uzunluk 371 inç 9420 mm
Genişlik 110 inç 2794 mm
Yükseklik 133 inç 3390 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 117505 lb 53299.4 kg
Motor Modeli CG260-16 CG260-16
Silindir Hacmi 16586 inç³ 271.8 l
Strok 12.6 inç 320 mm
İç Çap 10.2 inç 260 mm
Havalandırma TA TA

CG260-16 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi
  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj

Kontrol Panelleri

  • TEM (Toplam Elektronik Yönetim)

Soğutma

  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • Blok suyu ve son soğutucu soğutucu sıvı elektrikli pompası

Egzoz

  • Kapalı karter havalandırma sistemi
  • CG260-16 için egzoz atık kanalı

Yakıt sistemi

  • Ön oda ateşleme bujileri
  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi

Jeneratör

  • Reaktif sarkma
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Şebeke yönetmeliği jeneratör
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Kapalı bağlantılı jeneratör, alt şasiye tork aktarmaz
  • Bara bağlantıları

Marş/Şarj

  • Basınçlı havalı motor çalıştırma

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG260-16 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma

  • CHP kızağı

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 50 Hz: Almanya, Belçika, Büyük Britanya, İtalya, Polonya ve Hollanda

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

CG260-16 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG260-16

CG260-16

360 View