D20 | C2.2 (60 HZ) | 20 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C2.2 | D20

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
20,0 ekW
20,0 ekW
Frekans
60 Hz
60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4)

Görüntüleme

20 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 20 ekW değerinde güvenilir güç üreten D20 dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır Tüm D20 jeneratör setleri EPA TIER 4I emisyonları ile uyumludur.

Avantajları

Şundan fazla: 1000 saat Kesintisiz Çalışma Süresi

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat C2.2 Motor

Cat C2.2 Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Jeneratör

Jeneratör

  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
    • Yüksek verimlilik
    GCCP 1.2 Kontrol Paneli

    GCCP 1.2 Kontrol Paneli

    • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
    • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
    • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
    • Resim, gerçek ürünü temsil etmeyebilir
    Soğutma Sistemi

    Soğutma Sistemi

    • 40 °C'ye (104 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
    • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
    Eksiksiz ataşman yelpazesi

    Eksiksiz ataşman yelpazesi

    • IP23 Jeneratörler
    • Titreşim önleyici bağlantılar
    • UL142 ile uyumlu
    • Kızaklı taban seçeneği ile 24, 48 ve 72 saatlik yakıt depoları
    • Fabrikada monte telematik
    Ayak izi

    Ayak izi

    • Kompakt tasarım, paketlemenin iyileştirilmesine olanak tanır ve jeneratör seti ayak izlerinin en küçüğünü sağlar.

    Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C2.2 | D20

    Yedek Güç Değeri 20,0 ekW 20,0 ekW
    Frekans 60 Hz 60 Hz
    Emisyonlar/Yakıt Stratejisi US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4)
    Voltaj 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
    Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
    Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
    Motor Modeli Cat® C2.2, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel Cat® C2.2, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
    İç Çap 3.3 inç 84 mm
    Strok 3.9 inç 100 mm
    Silindir Hacmi 134 inç³ 2.2 l
    Sıkıştırma Oranı 23.3:1 23.3:1
    Havalandırma Doğal Havalandırmalı Doğal Havalandırmalı
    Yakıt Sistemi Mekanik Kaset Türü Mekanik Kaset Türü
    Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
    Uzunluk - Maksimum 88.6 inç 2250 mm
    Genişlik - Maksimum 41.3 inç 1050 mm
    Yükseklik - Maksimum 57.9 inç 1470 mm
    Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D20 Standart Donanımlar

    Motor

    • Elektrik sistemi, 12 VDC
    • Dizel Motor 2.2L, EPA TIER IV Interim

    Egzoz Sistemi

    • Kuru egzoz manifoldları

    Yakıt Sistemi

    • Mekanik regülatör

    Kontrol Paneli

    • GCCP 1.2. R220 / R221 / D350 voltaj regülatörleri

    Telematik

    • PL444 Product Link 4G LTE telematik

    Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

    • Yoğuşmasız Alan ısıtıcılar
    • M Şasisi

    Marş / Şarj Sistemi

    • 12 V Çalıştırma motorları

    Genel

    • Kullanma ve bakım kılavuzları
    • Parça kitabı
    • Boya - Caterpillar (Sarı), yalnızca raylar parlak siyah renktedir

    C2.2 | D20 İsteğe Bağlı Donanımlar

    Hava Girişi

    • Hava giriş adaptörleri

    Soğutma Sistemi

    • Giriş/çıkış bağlantıları

    Egzoz

    • Dirsek, flanş
    • Esnek bağlantı parçası
    • Eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
    • Egzoz genişletici

    Telematik

    • PLG 601 & 641 Product Link telematik

    Muhafazalar

    • Ses azaltılmış çelik ve alüminyum muhafazalar

    Susturucular

    • 25 dBA susturucular

    Marş / Şarj Sistemi

    • Alan ısıtıcılar
    • Akü şarj cihazı
    • Şarj jeneratörü
    • Blok suyu ısıtma cihazı

    Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

    C2.2 | D20 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

    Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

    MODELLERİ KARŞILAŞTIR

    Medya Galerisi

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20
    D20
    D20
    D20
    D20
    D20