D100 GC C4.4 (60 HZ) | 100 kW Dizel Jeneratör

D100 GC Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 3
U.S. EPA Sert., Tier 3
Voltaj
208 - 600 Volt
208 - 600 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
M Şasi Alternatör

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP 1.2 Kontrol Paneli

GCCP 1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

  • UL 2200 Onaylı
  • ULC Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D100 GC

Frekans 60 Hz 60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 3 U.S. EPA Sert., Tier 3
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Minimum Değer 100 ekW 100 ekW
Maksimum Değer 100 ekW 100 ekW
Motor Modeli C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 269 inç³ 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 16.7:1 16.7:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Ortak Yakıt Ortak Yakıt
Regülatör Tipi Mekanik, ADEM™A4 Mekanik, ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 82.6 inç 2097 mm
Genişlik - Maksimum 43.3 inç 1100 mm
Yükseklik - Maksimum 52.9 inç 1343 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 2222 lb 1008 kg

D100 GC Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı
  • Hava filtresi

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2 Kontrol paneli

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık set yakıt deposu/taban temin edilir. Tek çeperli 24 saatlik entegre yakıt deposuna sahip çelik taban

Jeneratör

  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • IP23 Koruması
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • 12 Uç
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj Sistemi

  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir

Marş/Şarj Sistemi

  • Aküler
  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

D100 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • 3 fazlı algılama
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • R Şasi yardımcı sargısı
  • Dört evreli sarkma kiti

Çıkış şalterleri

  • Devre kesici yükseltmeleri - 250 A, 400 A ve 630 A'lık 4 Kutuplu devre kesici

Soğutma Sistemi

  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Topraklama arızası (yalnızca 2 kablo)
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • GCCP 1.2 Kontrol paneli
  • Voltajsız kontaklar
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Voltaj ayar potansiyometresi
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Panele monte sesli alarm
  • Akü şarj cihazı
  • Topraklama kaçağı (yalnızca 2 kablo)
  • Hız ayarı potansiyometresi

Muhafazalar

  • Ses Azaltma Seviyesi 2 olan muhafaza

Yakıt Sistemi

  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Muhafazalı yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Montaj Seçenekleri

  • Akü sökme
  • Elektronik regülatör
  • Endüstriyel susturucu
  • Dışarıdan tek noktadan kaldırma - muhafaza
  • Susturucu takma kiti

Özel Paketleme/Nakliye için İncelemeler

  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Genel - Donanımlar/Çeşitli

  • Dış muhafaza - güneşlikli set
  • Dış muhafaza - kompakt set
  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

D100 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D100 GC Açık Set

D100 GC Açık Set

D100 GC Açık Set

D100 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D100 GC Açık Set
D100 GC Açık Set
D100 GC Açık Set
D100 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View
360 View