3516 (60 HZ) Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı |1.450-1.750 ekW Dizel Jeneratör

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516 (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
1.750 ekW
1.750 ekW
Birincil Güç Değerleri
1.600 ekW
1.600 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

SR5 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

Soğutma Sistemi

        
  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

EMCP 4 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Dünya Çapında Ürün Desteği

  • Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla temsilci mağazasına sahiptir
  • Yerel Cat temsilciniz, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516 (60 Hz)

Yedek Güç Değeri 1.750 ekW 1.750 ekW
Birincil Güç Değerleri 1.600 ekW 1.600 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 380 - 480 Volt 380 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk 1.800 dev/dk
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 1.750 ekW 1.750 ekW
Minimum Değer 1.450 ekW 1.450 ekW
Motor Modeli 3516 TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516 TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 4210.64 inç³ 69 l
Sıkıştırma Oranı 13.5:1 13.5:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Mekanik birim enjeksiyon Mekanik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Woodward Woodward
Uzunluk - Maksimum 234.4 inç 5953 mm
Genişlik - Maksimum 90 inç 2286 mm
Yükseklik - Maksimum 94.9 inç 2410 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 28840 lb 13080 kg

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3616 Yükseltilebilir Boyutlu Jeneratör Seti (Arka Sağ)

3616 Yükseltilebilir Boyutlu Jeneratör Seti (Arka Sol)

3616 Yükseltilebilir Boyutlu Jeneratör Seti (Ön Sol)

3616 Yükseltilebilir Boyutlu Jeneratör Seti (Ön Sol)

3616 Yükseltilebilir Boyutlu Jeneratör Seti (Arka Sağ)
3616 Yükseltilebilir Boyutlu Jeneratör Seti (Arka Sol)
3616 Yükseltilebilir Boyutlu Jeneratör Seti (Ön Sol)
3616 Yükseltilebilir Boyutlu Jeneratör Seti (Ön Sol)

360 View