DE400S GC 350-450 kVA Dizel Jeneratör

DE400S GC (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük yakıt, R96/EUIIIa
Düşük yakıt, R96/EUIIIa
Voltaj
220 - 480 Volt
220 - 480 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.1 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE400S GC (60 Hz)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük yakıt, R96/EUIIIa Düşük yakıt, R96/EUIIIa
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Maksimum Değer 400 ekW 400 ekW
Minimum Değer 400 ekW 400 ekW
Motor Modeli C9.3B ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C9.3B ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 4.53 inç 115 mm
Strok 5.87 inç 149 mm
Silindir Hacmi 567.5 inç³ 9.3 l
Sıkıştırma Oranı 16.5:1 16.5:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 186.7 inç 4743 mm
Genişlik - Maksimum 79.3 inç 2014 mm
Yükseklik - Maksimum 84 inç 2133 mm

DE400S GC (60 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C9.3B, Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı dizel

Jeneratör Seti Kumandası

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Adem A4

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Standart hava filtresi

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE400S GC (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Avrupa Sertifikaları

  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 240 V

Jeneratör Gereksinimleri

  • Alan ısıtıcı
  • IP Standardı @ 21 FUW A Şasisi

Yakıt Depolama

  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Toplama özellikli tek çeperli depo 01
  • Yakıt seviyesi sensörü
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Jeneratör Seti Kumandası

  • Hız ayarı potansiyometresi
  • Akü şarj cihazı
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)
  • Voltaj ayar potansiyometresi
  • PLG Hücresel 4G E
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Akü
  • Yağ sıcaklığı göstergeleri
  • PLG Hücresel 4G U
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • PLG Ethernet

Çıkış şalteri

  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı
  • 3 Kutuplu Devre kesici 1.250 A
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • 4 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 1.250 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 800 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • Yardımcı kontaklar
  • 3 Kutuplu Devre kesici 800 A
  • Şönt Tetiklenmesi
  • 3 Kutuplu Devre kesici 630 A

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • 6 inç Dirsek kiti
  • 6 inç Dirsek kiti
  • 5 inç Dirsek kiti
  • 5-6 inç Egzoz adaptörü
  • Güneşlik susturucusu
  • 6 inç Susturucu - 25 dBA ses azaltma
  • Çift elemanlı hava filtresi
  • Tek aşamalı hava filtresi
  • Susturucu yok
  • 5 inç Susturucu - 10 dBA ses azaltma

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE400S GC (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC Muhafazası

DE400S GC Muhafazası

DE400S GC Muhafazası

DE400S GC Muhafazası

DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC Muhafazası
DE400S GC Muhafazası
DE400S GC Muhafazası
DE400S GC Muhafazası

360 View
360 View
360 View
360 View