Görüntüleme
100 ekW Dizel Jeneratör Seti
60 Hz'de 100 ekW değerinde güvenilir güç üreten DE110 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
60 Hz'de 100 ekW değerinde güvenilir güç üreten DE110 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
GCCP otomatik şebeke kontrol paneli, geçmiş alarmlara ve çalışma göstergelerine erişim sağlar
Akü şarj cihazı için akıllı zamanlayıcı anahtarı/kumandası ve soğutucu sıvı ısıtma cihazı seçenekleri, ızgara gücü kullanımını azaltır
Muhafaza, güvenilirlik ve sağlamlık için su geçirmez olarak tasarlanmıştır
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Frekans | 60 Hz 60 Hz |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge |
| Voltaj | 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt |
| Hız | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek Yedek |
| Minimum Değer | 100 ekW 100 ekW |
| Maksimum Değer | 100 ekW 100 ekW |
| Motor Modeli | C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5 inç 127 mm |
| Silindir Hacmi | 268.5 inç 4.4 l |
| Sıkıştırma Oranı | 18.23:1 18.23:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı ve Havadan Havaya Şarj Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Şarj Soğutmalı |
| Yakıt Sistemi | Sıralı Sıralı |
| Regülatör Tipi | Mekanik Mekanik |
| Uzunluk - Maksimum | 108.1 inç 2745 mm |
| Genişlik - Maksimum | 39.3 inç 999 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 58.1 inç 1476 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 2932 lb 1330 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR