DE450E0 (50 Hz) | 450 kVA Dizel Jeneratör Seti

C13 | DE450E0 Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
450 kVA
450 kVA
Birincil Güç Değerleri
400 kVA
400 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük BSFC
Düşük BSFC

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • AB Uygunluk Beyanı
  • AB Kullanım Beyanı
  • Avrasya Uygunluğu (EAC)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13 | DE450E0

Yedek Güç Değeri 450 kVA 450 kVA
Birincil Güç Değerleri 400 kVA 400 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük BSFC Düşük BSFC
Voltaj 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Maksimum Değer 450 kVA 450 kVA
Minimum Değer 400 kVA 400 kVA
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı

C13 | DE450E0 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

C13 | DE450E0 İsteğe Bağlı Donanımlar

Avrupa Sertifikaları

  • CIS için Uluslararası Sertifika

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi
  • Çift eleman hava filtresi

YAKIT DEPOSU

  • İsteğe Bağlı BS799 Uyumlu Entegre Çift Duvarlı Yakıt Deposu Tabanı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C13 | DE450E0 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C13 Dizel Jeneratör Sağ Arka

C13 Dizel Jeneratör Sol Arka

C13 Dizel Jeneratör Sağ Arka
C13 Dizel Jeneratör Sol Arka