Görüntüleme
DE169AE0 | 120 ekW Dizel Jeneratör Seti
Caterpillar jeneratör setleri, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
Önemli Özellikler
Caterpillar jeneratör setleri, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Maksimum Değer | 120,0 ekW 120,0 ekW |
| Minimum Değer | 120,0 ekW 120,0 ekW |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Onaylanmamış Emisyonlar Onaylanmamış Emisyonlar |
| Voltaj | 220 - 380 Volt 220 - 380 Volt |
| Frekans | 60 Hz 60 Hz |
| Hız | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Motor Modeli | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5.3 inç 135 mm |
| Silindir Hacmi | 427.8 inç³ 7 l |
| Sıkıştırma Oranı | 18.2:1 18.2:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı Turboşarjlı |
| Yakıt Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
| Regülatör Tipi | Mekanik Mekanik |
| Uzunluk - Maksimum | 96.5 inç 2450 mm |
| Genişlik - Maksimum | 1010 mm 39.8 inç |
| Yükseklik - Maksimum | 60.8 inç 1544 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 3135 lb 1422 kg |
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza