C3.3 (60 HZ) |27-60 kW Dizel Jeneratör

C3.3 (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EU Stage II ve R96/EUIIIa
EU Stage II ve R96/EUIIIa
Voltaj
110 - 480 Volt
110 - 480 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

R Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
  • Resim, gerçek ürünü temsil etmeyebilir
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Cat temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır. Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir. Caterpillar S•O•S℠ programı, motor içindeki komponentlerin durumunu, istenmeyen sıvıları ve yanma yan ürünlerini bile düşük maliyetli bir yöntemle tespit edebilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C3.3 (60 Hz)

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EU Stage II ve R96/EUIIIa EU Stage II ve R96/EUIIIa
Voltaj 110 - 480 Volt 110 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Minimum Değer 27,0 ekW 27,0 ekW
Maksimum Değer 60,0 ekW 60,0 ekW
Motor Modeli Cat® C3.3 Cat® C3.3
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 201.4 inç³ 3.3 l
Sıkıştırma Oranı 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 43.9 inç 1115 mm
Genişlik - Maksimum 38.2 inç 970 mm
Yükseklik - Maksimum 53.6 inç 1361 mm

C3.3 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için kısa boru, contalar, yağmur koruması ve SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir
  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • IP23 Koruması
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • 12 Uç
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli

Regülatör Sistemi

  • Mekanik regülatör sistemi - modele bağlıdır
  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj Sistemi

  • kaldırma düzenekleri ve soğutucu sıvı için sonlandırma noktaları dahildir
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 12 V Akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C3.3 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • LC Şasi alternatör
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Nem korumalı LC Şasi jeneratörü
  • R Şasi yardımcı sargısı

Jeneratör

  • Jeneratör sökme opsiyonları

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu Devre kesici, 250 A
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici

Kontrol Panelleri

  • GCCP1.3

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Voltajsız kontaklar
  • Topraklama kaçağı (yalnızca 2 kablo)
  • Hız ayarı potansiyometresi
  • Voltaj ayar potansiyometresi
  • Akü şarj cihazı
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Topraklama arızası (yalnızca 2 kablo)
  • Panele monte sesli alarm
  • Anahtar ile acil durdurma

Soğutma Sistemi

  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Sertifikalar

  • "CE" sertifikası için STD setine Avrupa yükseltmesi
  • CIS için uluslararası sertifika

Muhafazalar

  • Muhafaza soketleri için CEE
  • Soket körleme plakası
  • Ses yalıtımlı seviye 1 muhafaza (GALV)
  • Ses yalıtımlı seviye 2 muhafaza, CE
  • Kiralama paketi (yalnızca CAE)

Yakıt Sistemi

  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Açık setler için kompakt kızaklı taban
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Muhafazalı yakıt deposu
  • Açık set, dar depo tabanı

Montaj Seçenekleri

  • Susturucu takma kiti
  • Akü sökme
  • Elektronik regülatör
  • Ev tipi susturucu
  • Dışarıdan tek noktadan kaldırma - muhafaza

Özel Muhafaza Kontrolleri

  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı
  • Dış muhafaza - kompakt set
  • Dış muhafaza - güneşlikli set

C3.3 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C3.3 açık set Sağ Arka

C3.3 açık set Sol Arka

C3.3

C3.3 Açık Set

C3.3 Muhafaza

C3.3 Muhafaza

C3.3 açık set Sağ Arka
C3.3 açık set Sol Arka
C3.3
C3.3 Açık Set
C3.3 Muhafaza
C3.3 Muhafaza

360 View
360 View