Görüntüleme
22 kVA Dizel Jeneratör Seti
50 Hz'de 22,0 kVA güvenilir güç üreten C2.2 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. DE22E3 jeneratör seti EU Stage IIIA emisyonları ile uyumludur.
Önemli Özellikler
50 Hz'de 22,0 kVA güvenilir güç üreten C2.2 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. DE22E3 jeneratör seti EU Stage IIIA emisyonları ile uyumludur.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Minimum Değer | 20 kVA 20 kVA |
| Maksimum Değer | 22 kVA 22 kVA |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | R96/EUIIIa Eş Değeri R96/EUIIIa Eş Değeri |
| Voltaj | 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt |
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR