C32 910 kVA - 1.500 kVA

C32 | 1.500 kVA Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1.500 kVA
1.500 kVA
Minimum Değer
910 kVA
910 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

SR500 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

EMCP 4 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • AB Uygunluk Beyanı
  • AB Kullanım Beyanı
  • Avrasya Uygunluğu (EAC)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 | 1.500 kVA

Maksimum Değer 1.500 kVA 1.500 kVA
Minimum Değer 910 kVA 910 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 400 - 3300 Volt 400 - 3300 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Motor Modeli C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1958.86 inç³ 32.1 l
Sıkıştırma Oranı 15.0:1 15.0:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Minimum 164 inç 4165 mm
Uzunluk - Maksimum 176.6 inç 4485 mm
Genişlik - minimum 66.3 inç 1684 mm
Genişlik - Maksimum 87.8 inç 2228 mm
Yükseklik - Minimum 85.1 inç 2162 mm
Yükseklik - Maksimum 86.4 inç 2194 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 14700 lb 6668 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1.500 kVA Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı ve servis göstergeli kap

Kontrol Paneli

  • GCCP Kontrol paneli
  • Uyarı kapatmaları
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri
  • İletişim
  • Dijital göstergeler
  • Kontrol özellikleri

Soğutma Sistemi

  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • ATAAC
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Fan ve kayış korumaları
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi sensörü

Egzoz

  • 203 mm (8 inç) ID yuvarlak flanşlı çıkış
  • Egzoz manifoldu - kuru

Yakıt Sistemi

  • Yakıt soğutucu
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Reaktif sarkma
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • 6 Uç
  • Çıkık kutup
  • 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık artışı
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • Dahili uyarım (IE)
  • 3 Fazlı fırçasız
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • IEC standart delik modeli
  • NEMA H Sınıfı yalıtım

Regülatör Sistemi

  • ADEM(tm) A4

Montaj Sistemi

  • Raylar - motor/jeneratör/radyatör montaj tertibatı
  • Lastik titreşim takozları

Yağlama Sistemi

  • Duman atığı
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Yağlama yağı
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi

Güç Sonlandırma

  • Bara

Marş / Şarj Sistemi

  • Akü ayırma anahtarı
  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • Akü, raf ve kablolar

Genel

  • SAE standart dönüş
  • Sağdan servis
  • Volan ve volan muhafazası-SAE
  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar Yellow

C32 | 1.500 kVA İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Standart hava filtreleri
  • Çift eleman hava filtresi
  • Ağır hizmet tipi hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • Kılıflar
  • Muhafazalar - Kumanda paketi
  • 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.200 Amper, 3 Kutuplu, IEC Sınıfı Devre kesiciler
  • Kablo destekleri
  • Devre kesici kablo tesisatı grupları
  • Elektrik bağlantısı kapakları
  • Orta direkler baralar
  • 800, 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.200 Amper, 4 Kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler
  • 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.000 Amper, 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı Devre kesiciler

Kontrol Panelleri

  • GCCP Kontrol paneli

Soğutma Sistemi

  • Yüksek ortam sıcaklığı radyatörü
  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör kanal flanşı
  • Standart radyatör
  • Onaylı radyatör

Muhafazalar

  • AC Panel, çıkışlar ve ışıklar
  • Premium ses azaltılmış muhafaza
  • Muhafaza panjurları - sabit ve motorlu
  • Muhafazalı yakıt deposu seçenekleri
  • Renk seçenekleri
  • Panel braketi
  • Ses yalıtımlı muhafaza
  • DC aydınlatma paketi
  • Soğuk hava paketi

Egzoz Sistemi

  • Tüm C32 motorlarda 203 mm (8 inç) egzoz çıkışları bulunur
  • Susturucular
  • Dirsek montaj kiti
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Esnek bağlantılar
  • Koruma ve kalkan sistemi
  • Flanşlar
  • Egzoz duvardan geçirme kiti

Jeneratör ve Eklentiler

  • Orta gerilimli jeneratörler
  • Düşük voltajlı jeneratörler

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri
  • Ön yağlama manuel karter pompası
  • Yağ seviyesi regülatörü

Montaj Sistemi

  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Standart ünite yalıtıcıları
  • Bağlantı tabanı tipleri

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Çıkış şalterleri, UL onaylı

Elektrik Bağlantıları

  • Orta direk baraları
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Düşük voltaj bağlantı kabloları

Marş / Şarj Sistemi

  • Elektrikli çalıştırma motoru - Standart/ağır hizmet tipi
  • Alan ısıtıcı
  • Standart 24 volt açık paket akü seti - Kuru
  • 10 Amper Akü şarj cihazı
  • 20 Amper Akü şarj cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • 10 Amper muhafazalı Akü şarj cihazı
  • 35 Amper Akü şarj cihazı

Özel Testler/Raporlar

  • Standart motor testi
  • OSHPD deprem Sertifikaları
  • Jeneratör test raporu
  • Özel jeneratör TVA raporu
  • Standart jeneratör seti Burulma Titreşim Analizi (TVA) raporu
  • IBC deprem Sertifikaları
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • CSA testi ve onayı

Genel

  • Özel boya
  • US aid amblemi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C32 | 1.500 kVA ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32 1.500 kVA 50 Hz Bilgi Grafikleri

C32 1.500 kVA 50 Hz Bilgi Grafikleri

C32 1.500 kVA 50 Hz Bilgi Grafikleri