DE605 GC (50 Hz) | 605 kVA Dizel Jeneratör

DE605 GC (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
50 Hz
50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj
380 - 415 Volt
380 - 415 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Tek Güvenilir Kaynak

  • Jeneratör setinde kullanılan komponentler, optimum performans sunmak için tasarım entegrasyonunda sorunsuz olmalarına göre seçilir
  • Jeneratör setinin tamamı bir Caterpillar tesisinde kalite ilkelerimize uyularak birleştirilmiştir
  • Her jeneratör seti paketi, Caterpillar tesisinden ayrılmadan önce test edilir
  • Cat ürün desteği; temsilci hizmeti, parça ve garanti dahil olmak üzere tüm Cat güç sistemini kapsar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE605 GC (50 Hz)

Frekans 50 Hz 50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Maksimum Değer 605 kVA 605 kVA
Minimum Değer 605 kVA 605 kVA
Motor Modeli C15 Sıralı 6 silindirli, 4 çevrimli dizel C15 Sıralı 6 silindirli, 4 çevrimli dizel
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6.8 inç 171 mm
Silindir Hacmi 928 inç³ 15.2 l
Sıkıştırma Oranı 16.1:1 16.1:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi EUI EUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 131 inç 3328 mm
Genişlik - Maksimum 60.6 inç 1540 mm
Yükseklik - Maksimum 86.1 inç 2187 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 8120 lb 3683 kg

DE605 GC (50 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • Cat® C15 Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı dizel

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.1

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Soğutma Sistemi

  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Elektrik Seçenekleri

  • 3 Kutuplu Devre kesici
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

Yakıt

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Hava girişi sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü
  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Yük ayarlama modülü, yük etkisine göre motor devrini düşürür ve yük kabul etme ve kurtarma süresini iyileştirir

Yağlama sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj sistemi

  • Sabit doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör
  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

Güç Sonlandırma

  • Bara

Jeneratör ve Eklentiler

  • Güç merkezi, IP22
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4).

Yağlama Sistemi

  • Yağ soğutucusu
  • Yağ tahliye sistemi valfleri

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcılarına soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları dahildir

DE605 GC (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Kumanda paneli

  • Hız ve Voltaj ayar potansiyometreleri
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Uyarı cihazı
  • Acil Durum Durdurma Düğmesi

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Jeneratör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Alan ısıtıcı
  • AVR

Elektrik Seçenekleri

  • 4 Kutuplu Devre kesici
  • Yardımcı kontaklar
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • Akü şarj cihazı
  • Islak hücreli akü

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Çıkış şalterleri, UL onaylı

Yakıt Sistemi

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Döküntü toplama özellikli tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmları
  • Manuel yakıt transfer pompası
  • Yakıt aktarma sistemi kontrolleri
  • Çift çeperli yakıt deposu tabanı

Jeneratör ve Eklentiler

  • Büyük boyutlu A Şasi jeneratörü
  • LC şasi CIP jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Alan ısıtıcılar
  • Sızmaya karşı koruma
  • LC şasi jeneratörü
  • A Şasi jeneratörü - IP21 Korumalı
  • CIP A Şasi jeneratörü
  • Büyük boyutlu LC şasi jeneratörü

Marş/Şarj

  • Şarj jeneratörü
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazları
  • Büyük boy aküler
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

Hava girişi sistemi

  • Tek aşamalı hava filtresi
  • Çift elemanlı hava filtresi

Sertifikalar

  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • EAC Sertifikası

Genel

  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • AT Uygunluk Beyanı
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • Tek veya çift duvarlı taban altına monte yakıt depoları
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA Belgesi
  • UL 2200 paketi
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Tek veya çift duvarlı entegre yakıt depoları
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • Ses yalıtımlı, iklim korumalı veya yüksek ortam sıcaklığı korumalı
  • Dar, geniş veya kızaklı taban

Uzatılmış servis kapsamı

  • 3, 4, 5 ve 10 Yıl

Muhafazalar

  • Yüksek ortam sesi yalıtımlı muhafazalar

Egzoz Sistemi

  • Endüstriyel susturucu
  • 10 dBA Ses azaltımı susturucusu
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Uç girişi/uç çıkışı susturucuları; 10, 25 ve 35 dBA ses azaltma
  • Esnek egzoz bağlantı parçaları
  • 6 ve 8 inç dirsek kiti
  • 6 ve 8 inç flanş GP
  • Motora takılı susturucu

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban - standart yakıt deposu tabanı yerine geçer

Özel Test/Raporlar

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj Sistemi

  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı
  • Akü ayırma anahtarı
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE605 GC (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC Muhafazası

DE605 GC Muhafazası

DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC Muhafazası
DE605 GC Muhafazası

360 View
360 View