D400 GC C13 (60 Hz) | 400 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri D400 GC

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
400 ekW
400 ekW
Minimum Değer
400 ekW
400 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EPA Sabit Acil Durum
EPA Sabit Acil Durum

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
M Şasi Alternatör

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP 1.2 Kontrol Paneli

GCCP 1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 40 °C'ye (104 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

  • UL 2200 Onaylı
  • ULC Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D400 GC

Maksimum Değer 400 ekW 400 ekW
Minimum Değer 400 ekW 400 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EPA Sabit Acil Durum EPA Sabit Acil Durum
Voltaj 480 - 600 Volt 480 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli Cat® C13 sıralı 6, 4 zamanlı dizel Cat® C13 sıralı 6, 4 zamanlı dizel
İç Çap 5.1 inç 130 mm
Strok 6.2 inç 157 mm
Silindir Hacmi 763 inç³ 12.5 B
Sıkıştırma Oranı 16.3:1 16.3:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 182.8 inç 4625 mm
Genişlik - Maksimum 64.2 inç 1630 mm
Yükseklik - Minimum 80.3 inç 2039 mm
Yükseklik - Maksimum 96.7 inç 2456 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 7330.4 lb 3325 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 4107 lb 9054.4 kg

D400 GC Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi - Kutu tipi olmayan, tek kullanımlık
  • Son soğutucu peteği
  • Turboşarj

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2

Soğutma Sistemi

  • Korumalı üfleyici fan grubu ve fan tahriki
  • Soğutucu sıvı tahliye valfi
  • Radyatör yan göstergesi
  • Radyatör, paket olarak monte
  • Blok suyu pompası, dişliden güç alır, santrifüj tipi
  • Termostatlar ve yuvaları

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu - kuru

Yakıt Sistemi

  • Entegre su ayırıcısı olan ana yakıt filtresi ve ikincil filtre, döner
  • Motor yakıt transfer pompası
  • Yakıt soğutucu
  • Yakıt besleme pompası
  • Entegre depo tabanı, 24 Saat, UL142

Jeneratör Seti

  • Tüm koruyucu cihazlar ve kumanda işlevleri simülasyona sokulmuş ve kontrol edilmiştir
  • Sistemin tamamı ISO 9001:2000 onaylı tesislerde tasarlanıp üretilir
  • Tasarım teknik özelliklerine göre tam yük koşullarında fabrikada test edilmiştir

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • Yalıtım sistemi, H sınıfı
  • IP23 Koruması
  • %95 civarında bağıl neme sahip zorlu olmayan ortamlar için standart rüzgar koruması
  • 6 Uç
  • Terminal kutusu, IP22 sağ tarafa doğru, alt kablo girişi
  • AVR ve terminallere kolay erişim
  • Fırçasız, kendinden uyarmalı 2/3 adımlı (600 V Dahili uyarma kullanır)
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Radyatörün önüne buhar tahliyesi
  • Yağlama yağı, CK-4 (10W-30)
  • Yağ soğutucusu
  • Sığ yağ karteri
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Yağ filtresi, döner
  • Valfli yağ tahliye sistemi

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma düzenekleri ve sonlandırma noktaları dahildir

Koruma

  • Güvenlik kapatması - Düşük yağ basıncında
  • Güvenlik kapatması - Su sıcaklığı yükseldiğinde
  • Güvenlik kapatması - Aşırı devirde

Marş/Şarj Sistemi

  • 24 volt elektrikli çalıştırma motoru
  • 24 V, 45 Amper Şarj jeneratörü

Genel

  • Kaldırma halkaları
  • Titreşim damperi
  • Parça kitabı

D400 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi (Kutu tipi olmayan, tek kullanımlık)

Tabanlar, Bağlantı ve Yakıt Depoları

  • Sesli ve görsel yakıt alarmı (%90 yakıt seviyesinde)
  • Entegre depo tabanı, 24 Saat, UL142
  • 5 Galon Dökülen Sıvıyı Tutar
  • Yakıt deposu doldurma borusu ve kilitlenebilir kapak
  • Aşırı doldurmayı engelleme valfi
  • Geniş Taban - Kızak

Çıkış şalteri

  • 1.200 A LSI
  • 1.200 A LS/I
  • 600 A LSI/I
  • 400 A LSI/I
  • 800 A LSI/I
  • 600 A LSI
  • Yardımcı kontaklar
  • 800 A LSI
  • 400 A LSI

Kumanda Sistemi

  • Döndürüp bırakma, Kırmızı acil durdurma düğmesi
  • Topraklama arıza rölesi
  • Voltajsız kontaklar
  • Sesli alarm grubu
  • 16 lambalı NFPA 99/110 Uyarı Cihazı
  • 20A GFCI (Topraklama Arızası Devre Kesici)
  • 100 A Yük merkezi
  • Product Link uzaktan izleme donanımı

Muhafazalar

  • AC ve DC Kaynak lambaları
  • Acil Durdurma
  • Ses azaltma seviyesi 2 olan muhafaza (Beyaz)

Egzoz Sistemi

  • 8 inç Susturucu - 25 dBA ses azaltma
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Esnek egzoz bağlantısı

Jeneratör

  • Alan ısıtıcı
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu (IEC-%100 sınıfı) Devre kesici - Motorlu
  • Devre kesici (IEC) Yardımcı kontakları
  • IEC çıkış şalteri için şönt tetiklenmesi

Start Sistemi

  • Büyük boy akü seti, 1.400 CCA, 200 amp/sa.
  • Standart akü seti: 1.000 CCA, 90 amp/sa.
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı (UL Sertifikalı)

Genel

  • Jeneratör test raporu
  • Uzatılmış Servis Kapsamı
  • UL2200 Sertifikası
  • CSA Belgesi

Marş/Şarj Sistemi

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ayırma anahtarı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

D400 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D400 GC Açık Set

D400 GC Açık Set

D400 GC Açık Set

D400 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D400 GC Açık Set
D400 GC Açık Set
D400 GC Açık Set
D400 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View