DE600S GC (60 Hz) | 600 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri DE600S GC

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj
220 - 480 Volt
220 - 480 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • CE Sertifikası Bulunur
  • CIS Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE600S GC

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dak 1.800 dev/dak
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Maksimum Değer 600 ekW 600 ekW
Minimum Değer 600 ekW 600 ekW
Motor Modeli C15 Sıralı 6 silindirli, 4 çevrimli dizel C15 Sıralı 6 silindirli, 4 çevrimli dizel
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6.8 inç 171 mm
Silindir Hacmi 928 inç³ 15.2 l
Sıkıştırma Oranı 16.1:1 16.1:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi EUI EUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 131 inç 3328 mm
Genişlik - Maksimum 60.6 inç 1540 mm
Yükseklik - Maksimum 86.1 inç 2187 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 8364 lb 3794 kg

DE600S GC Standart Donanımlar

Motor

  • Cat® C15 Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı dizel

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Kontrol Paneli

  • EMCP 4 Jeneratör Seti kontrolörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Yakıt

  • Yakıt besleme pompası
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Elektrik Seçenekleri

  • 3 Kutuplu Devre kesici
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

Hava girişi sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Yağlama sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • IP23 Koruması
  • Yük ayarlama modülü, yük etkisine göre motor devrini düşürür ve yük kabul etme ve kurtarma süresini iyileştirir

Montaj sistemi

  • Sabit doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör
  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör
  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

Güç Sonlandırma

  • Bara

Jeneratör ve Eklentiler

  • Güç merkezi, IP22
  • Opsiyonel LC Şasi jeneratörü - IP23 Koruma
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4).

Yağlama Sistemi

  • Yağ tahliye sistemi valfleri
  • Yağ soğutucusu

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcılarına soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları dahildir

Marş/Şarj

  • 24 voltluk marş motoru
  • Aküler
  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

DE600S GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Kumanda paneli

  • Hız ve Voltaj ayar potansiyometreleri
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Uyarı cihazı
  • Acil Durum Durdurma Düğmesi

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Jeneratör

  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)
  • Alan ısıtıcı
  • AVR

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Elektrik Seçenekleri

  • 4 Kutuplu Devre kesici
  • Yardımcı kontaklar
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • Akü şarj cihazı
  • Islak hücreli akü

Yakıt Sistemi

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Döküntü toplama özellikli tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmları
  • Manuel yakıt transfer pompası
  • Yakıt aktarma sistemi kontrolleri
  • Çift çeperli yakıt deposu tabanı

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • Şarj jeneratörü
  • Büyük boy aküler

Hava girişi sistemi

  • Tek aşamalı hava filtresi
  • Çift elemanlı hava filtresi

Sertifikalar

  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • EAC Sertifikası

Uzatılmış servis kapsamı

  • 3, 4, 5 ve 10 Yıl

Genel

  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Tek veya çift duvarlı entegre yakıt depoları
  • Dar, geniş veya kızaklı taban
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • CSA Belgesi
  • AT Uygunluk Beyanı
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • UL 2200 paketi
  • Ses yalıtımlı, iklim korumalı veya yüksek ortam sıcaklığı korumalı
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Tek veya çift duvarlı taban altına monte yakıt depoları

Muhafazalar

  • Yüksek ortam sesi yalıtımlı muhafazalar

Egzoz Sistemi

  • Endüstriyel susturucu
  • 10 dBA Ses azaltımı susturucusu
  • Esnek egzoz bağlantı parçaları
  • 6 ve 8 inç dirsek kiti
  • Uç girişi/uç çıkışı susturucuları; 10, 25 ve 35 dBA ses azaltma
  • Motora takılı susturucu
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • 6 ve 8 inç flanş GP

Jeneratör ve Eklentiler

  • Büyük boyutlu A Şasi jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Büyük boyutlu LC şasi jeneratörü
  • Sızmaya karşı koruma
  • LC şasi jeneratörü
  • Alan ısıtıcılar
  • LC şasi CIP jeneratörü
  • CIP A Şasi jeneratörü

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban - standart yakıt deposu tabanı yerine geçer

Özel Test/Raporlar

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj Sistemi

  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı
  • Akü ayırma anahtarı
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE600S GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC Muhafazası

DE600S GC Muhafazası

DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC Muhafazası
DE600S GC Muhafazası

360 View
360 View