3612 (50 HZ) | 4.400-4.850 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3612 (50 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
4850 kVA
4850 kVA
Minimum Değer
4400 kVA
4400 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Jeneratör

Jeneratör

Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
  • Sektör lideri motor marş kabiliyeti
  • Yüksek Verimlilik
Dünya Çapında Ürün Desteği

Dünya Çapında Ürün Desteği

Dünya Çapında Ürün Desteği

  • Cat temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır.
  • Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir. Caterpillar S��?�O��?�S��?��?��? programı motor içindeki komponentlerin durumunu, istenmeyen sıvıları ve yanmayla oluşan yan ürünleri bile düşük maliyetli bir yöntemle tespit edebilir
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

  • Fabrikada tasarlanmış ve test edilmiş çok çeşitli cıvatalı sistem genişletme ataşmanları. Kolay ve düşük maliyetli kurulum için esnek paketleme seçenekleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3612 (50 Hz)

Maksimum Değer 4850 kVA 4850 kVA
Minimum Değer 4400 kVA 4400 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 750 ve 1.000 dev/dak 750 ve 1.000 dev/dak
Hizmet Çevrimi Birincil, Kesintisiz Birincil, Kesintisiz
Motor Modeli 3612 V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3612 V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 13524 inç³ 222 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt birim enjeksiyon Direkt birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS) Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS)
Uzunluk - Maksimum 404 inç 10261.7 mm
Genişlik - Maksimum 99.62 inç 2530.3 mm
Yükseklik - Maksimum 156.6 inç 3977.7 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 112690 lb 51230 kg

3612 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi
  • Turboşarj, su soğutmalı, motor yağı ile yağlama
  • Hava deliği, karter, üste takılı
  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava giriş kapağı

Soğutma Sistemi

  • Termostat
  • Motor soğutucu sıvı tahliyeleri
  • Blok suyu termostatları
  • Öne takılı turboşarjlar
  • Üçlü yağ soğutucusu

Egzoz Sistemi

  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu
  • 457 mm (18 inç) Cat cıvata modeli
  • Adaptör ve esnek egzoz bağlantısı dahildir

Yakıt Sistemi

  • Simpleks veya dupleks

Jeneratör Sistemi

  • Temsilci tarafından doldurulmuş özel jeneratör başına jeneratör veri belgesi

Regülatör Sistemi

  • UG Aktüatör

Yağlama Sistemi

  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Karter patlama düşürme valfleri
  • Yağ basıncı düzenleme valfi
  • Islak yağ karteri. Motor tahrikli ana yağlama ve yağ pompaları, yağ hatları ve yağ karteri dahil
  • Silindir bloğu kontrol kapaklarına takılı, motorun servis tarafında

Montaj Sistemi

  • Sönümleyici, burulma titreşimi
  • Motor ve jeneratör bağlantısı

Marş / Şarj Sistemi

  • Tek noktadan özel bağlantı için hat grubu
  • Kanat tipi havalı çalıştırma motoru
  • İki motor, motor sol arka tarafa monte edilmiştir
  • Hava susturucusu

Genel:

  • Boya, Caterpillar sarısı
  • Dişli ile çalıştırılan pompalar: Yakıt/yağ/blok suyu/Son soğutucu/Yağ soğutucusu suyu

3612 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Dikey destek braketi
  • Kurum filtresi
  • Takviye kontrol valfi
  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Hava filtresi havalandırma Grubu
  • Hava girişi adaptörü

Soğutma Sistemi

  • Isıtma destekleri
  • Yedek su pompası
  • Genleşme deposu
  • Tek devre için ısı eşanjörü
  • Soğutma sistemi yardımcıları

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantı parçaları
  • Kaynak flanşı ve ilgili donanım

Yakıt Sistemi

  • Çift birincil yakıt süzgeci
  • Yakıt sistemi bağlantıları
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratör Sistemi

  • Yoğuşmasız alan ısıtıcılar
  • F Sınıfı yalıtım
  • Bara bağlantıları
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • 3 Fazlı, altı Uçlu, WYE

Regülatör Sistemi

  • 230 UA
  • EGB aktüatörü
  • Dijital programlayıcılar
  • Elektronik/aktuatörler
  • 723 Plus
  • Akü yedeği/güç kaynağı

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri tahliye valfi
  • Yağ ANSI adaptörü (Acil durum bağlantısı)

Montaj Sistemi

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Dikey olarak sabitlenmiş
  • Yalıtıcı
  • Dikey olarak sabitlenmemiş

Marş / Şarj Sistemi

  • Esnek basınçlı hava hortumu
  • Yedek Havalı çalıştırma motorları
  • Basınç düşürme valfi
  • Türbin tipi Havalı çalıştırma motorları

Genel:

  • Özel boya renkleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3612 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

3612

3612