DE88 GC (60 HZ) C4.4 | 80 kW Dizel Jeneratör

DE88 GC (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj
220 - 480 Volt
220 - 480 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.1 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • CE Sertifikası Bulunur
  • CIS Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE88 GC (60 Hz)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Minimum Değer 80 ekW 80 ekW
Maksimum Değer 80 ekW 80 ekW
Motor Modeli C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 268.5 inç 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 17.25:1 17.25:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 89.6 inç 2275 mm
Genişlik - Maksimum 43.3 inç 1099 mm
Yükseklik - Maksimum 57.7 inç 1465 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 1245 lb 2745 kg

DE88 GC (60 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C4.4, Sıralı 4 silindirli, 4 zamanlı dizel

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Jeneratör Seti Kumandası

  • GCCP 1.1

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE88 GC (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 120 V

Karşılar

  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası
  • Uygunluk Belgesi

Jeneratör Gereksinimleri

  • Alan ısıtıcı

Yakıt Depolama

  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Toplama özellikli tek çeperli depo
  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Jeneratör Seti Kumandası

  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Topraklama arızası
  • Panele monte sesli alarm
  • USB - RS485 arası iletişim cihazı
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Topraklama kaçağı
  • Akü şarj cihazı
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)
  • Akü
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Çıkış şalteri

  • 3 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 400 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 250 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 250 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 400 A
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı

Test ve Paketleme

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 PF'de PGS Test raporu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE88 GC (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View