Görüntüleme
DE75AE0 | 60 ekW Dizel Jeneratör Seti
Caterpillar jeneratör seti ürün yelpazesi, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
Önemli Özellikler
Caterpillar jeneratör seti ürün yelpazesi, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Onaylanmamış Emisyonlar Onaylanmamış Emisyonlar |
| Voltaj | 220 - 380 Volt 220 - 380 Volt |
| Frekans | 60 Hz 60 Hz |
| Hız | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Maksimum Değer | 60 ekW 60 ekW |
| Minimum Değer | 55,0 ekW 55,0 ekW |
| Motor Modeli | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5 inç 127 mm |
| Silindir Hacmi | 201.4 inç³ 3.3 l |
| Sıkıştırma Oranı | 17.25:1 17.25:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı Turboşarjlı |
| Yakıt Sistemi | Ortak Yakıt Ortak Yakıt |
| Regülatör Tipi | Mekanik Mekanik |
| Uzunluk - Maksimum | 66.1 inç 1680 mm |
| Genişlik - Maksimum | 760 mm 29.9 inç |
| Yükseklik - Maksimum | 52.5 inç 1333 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 1788 lb 811 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRDE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza