Görüntüleme
365 - 550 kVA Dizel Jeneratör Seti
C15 dizel jeneratör setleri kritik görevleriniz, yedek ve birincil uygulamalarınız için geliştirilmiştir. 50 Hz'de 365'ten 550 kVA'ya kadar güvenilir güç üreten, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde üretilmiş jeneratör seti. Motorlar; Düşük Yakıt Tüketim, yalnızca Sabit Acil Durum Kullanımı için U.S. EPA Sertifikalı (Tier 2 veya Tier 3 Nonroad'a Eşdeğeri Emisyon Standartları), EU Stage IIIA Nonroad Emisyon Standartları, Çin Nonroad III Emisyon Standartları / Yakıt Stratejisi onaylıdır.