DE1100 GC (50 Hz) 1.100 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri DE1100 GC

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1.100 kVA
1.100 kVA
Minimum Değer
1.100 kVA
1.100 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Görüntüleme

1.100 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 1.100 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE1100 GC dizel jeneratör setimiz, yedek uygulamalarınızdaki ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Bu jeneratör seti yakıt tüketimi düşük bir sistem sunar.

Avantajları

Kabul ettikleri 100% Blok Yükleme

Tam Güç sınırı 50 °C Ortam

Yılın en sıcak günlerinde bile tam güç sağlar

Şu standarda uygundur: ISO8528-5 G3 Yük Kabulü

Geçiş olayları sırasında voltajı ve frekansı korur

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Dünya Çapında Ürün Desteği

Dünya Çapında Ürün Desteği

  • Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla temsilci mağazasına sahiptir
  • Yerel Cat temsilciniz, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
SR500 Alternatör

SR500 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP1.3 Kontrol Paneli

GCCP1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

  • Düşük Yakıt Tüketimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE1100 GC

Maksimum Değer 1.100 kVA 1.100 kVA
Minimum Değer 1.100 kVA 1.100 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 400 - 415 Volt 400 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1958.86 inç³ 32.1 l
Sıkıştırma Oranı 15.0:1 15.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi EUI EUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Minimum 164.3 inç 4175 mm
Uzunluk - Maksimum 164.3 inç 4175 mm
Genişlik - minimum 73.1 inç 1856 mm
Genişlik - Maksimum 73.1 inç 1856 mm
Yükseklik - Minimum 87.3 inç 2217.5 mm
Yükseklik - Maksimum 87.3 inç 2217.5 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 14879 lb 6749 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 14879 lb 6749 kg

DE1100 GC Standart Donanımlar

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Radyatör

DE1100 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Panelleri

  • Uzaktan izleme yazılımı

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı

Genel

  • Tek elemanlı veya çift elemanlı hava filtresi
  • Çıkış şalteri paneli, bölgeye ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE1100 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC

DE1100 GC
DE1100 GC
DE1100 GC
DE1100 GC

360 View