3606 (50 HZ) | 1.175-2.688 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3,606 (50 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
2.688 kVA
2.688 kVA
Minimum Değer
1.775 kVA
1.775 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,606 (50 Hz)

Maksimum Değer 2.688 kVA 2.688 kVA
Minimum Değer 1.775 kVA 1.775 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 750 ve 1.000 dev/dak 750 ve 1.000 dev/dak
Hizmet Çevrimi Kesintisiz Kesintisiz
Motor Modeli 3606 I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3606 I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 6762 inç³ 111 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt birim enjeksiyon Direkt birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS) Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS)
Uzunluk - Maksimum 404 inç 10261.7 mm
Genişlik - Maksimum 99.62 inç 2530.3 mm
Yükseklik - Maksimum 156.6 inç 3977.7 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 74970 lb 34070 kg

3,606 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava deliği, karter, üste takılı
  • Hava giriş kapağı
  • Turboşarj, su soğutmalı (750 dev/dak ve HFO), motor yağı ile yağlanır
  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)

Soğutma Sistemi

  • Termostat
  • Motor soğutucu sıvı tahliyeleri
  • Blok suyu termostatları

Egzoz Sistemi

  • 457 mm (18 inç) Cat cıvata modeli
  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu
  • Adaptör ve esnek egzoz bağlantısı dahildir

Yakıt Sistemi

  • Simpleks veya dupleks

Jeneratör Sistemi

  • Temsilci tarafından doldurulmuş özel jeneratör başına jeneratör veri belgesi

Regülatör Sistemi

  • UG Aktüatör

Yağlama Sistemi

  • Yağ basıncı düzenleme valfi
  • Islak yağ karteri. Motor tahrikli ana yağlama ve yağ pompaları, yağ hatları ve yağ karteri dahil
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Karter patlama düşürme valfleri
  • Silindir bloğu kontrol kapaklarına takılı, motorun servis tarafında
  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri

Montaj Sistemi

  • Sönümleyici, burulma titreşimi
  • Motor ve jeneratör bağlantısı

Marş / Şarj Sistemi

  • Bir motor, motor sol arka tarafa monte edilmiştir
  • Kanat tipi havalı çalıştırma motoru
  • Hava susturucusu
  • Tek noktadan özel bağlantı için hat grubu

Genel:

  • Boya, Caterpillar sarısı
  • Dişli ile çalıştırılan pompalar: Yakıt/yağ/blok suyu/Son soğutucu/Yağ soğutucusu suyu

3,606 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Takviye kontrol valfi
  • Kurum filtresi
  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Hava girişi adaptörü
  • Dikey destek braketi
  • Hava filtresi havalandırma Grubu
  • Hava filtresi

Soğutma Sistemi

  • Genleşme deposu
  • Yedek su pompası
  • Soğutma sistemi yardımcıları
  • Isıtma destekleri

Egzoz Sistemi

  • Kaynak flanşı ve ilgili donanım
  • Esnek egzoz bağlantı parçaları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt sistemi bağlantıları
  • Çift birincil yakıt süzgeci
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratör Sistemi

  • F Sınıfı yalıtım
  • 3 Fazlı, altı Uçlu, WYE
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcılar
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Bara bağlantıları

Regülatör Sistemi

  • Elektronik/aktuatörler
  • Dijital programlayıcılar
  • 2301 A yük paylaşımı
  • EGB aktüatörü
  • Akü yedeği/güç kaynağı
  • 723 Plus

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri tahliye valfi
  • Yağ ANSI adaptörü (Acil durum bağlantısı)

Montaj Sistemi

  • Dikey olarak sabitlenmemiş
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Dikey olarak sabitlenmiş
  • Yalıtıcı

Marş / Şarj Sistemi

  • Esnek basınçlı hava hortumu
  • Basınç düşürme valfi

Genel:

  • Özel boya renkleri

3,606 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

3606 Dizel Jeneratör Seti

3606 Dizel Jeneratör Seti