Görüntüleme
C280-8
60 Hz'de 2.200 ile 2.420 ekW ve 50 Hz'de 2.938 ile 3.250 kVA arasında güvenilir güç üreten C280-8 dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör seti IMO/EPA Tier 2 veya EPA Tier 4 Final standartlarını karşılayacak şekilde yapılandırılabilir.