C1.5 (50 HZ) | 10-13,5 kVA Dizel Jeneratör

C1.5 (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
13,5 kVA
13,5 kVA
Minimum Değer
10,0 kVA
10,0 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
R96/EUIIIa Eş Değeri
R96/EUIIIa Eş Değeri

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
  • Resim, gerçek ürünü temsil etmeyebilir
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Cat Temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır. Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir. Cat® SOSSM programı, motor içindeki komponentlerin durumunu, istenmeyen sıvıları ve yanma yan ürünlerini bile düşük maliyetli bir yöntemle tespit edebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C1.5 (50 Hz)

Maksimum Değer 13,5 kVA 13,5 kVA
Minimum Değer 10,0 kVA 10,0 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi R96/EUIIIa Eş Değeri R96/EUIIIa Eş Değeri
Voltaj 110 - 415 Volt 110 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli Cat® C1.5 Cat® C1.5
İç Çap 3.3 inç 84 mm
Strok 3.5 inç 90 mm
Silindir Hacmi 91.3 inç³ 1.5 l
Sıkıştırma Oranı 22.5:1 22.5:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı Doğal Havalandırmalı
Yakıt Sistemi Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 55.1 inç 1400 mm
Genişlik - Maksimum 24.4 inç 620 mm
Yükseklik - Maksimum 41.5 inç 1054 mm

C1.5 (50 Hz) Standart Donanımlar

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için kısa boru, contalar, yağmur koruması ve SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Yakıt Sistemi

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • IP23 Koruması
  • 12 Uç
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)

Regülatör Sistemi

  • Mekanik regülatör sistemi

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • kaldırma düzenekleri ve soğutucu sıvı için sonlandırma noktaları dahildir

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 12 Volt akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C1.5 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Seçenekleri

  • Kıyı yalıtım koruması

Onaylar

  • CE sertifikası için STD setine Avrupa yükseltmesi
  • CIS için uluslararası sertifika

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu Devre kesici
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Akü şarj cihazı
  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı muhafaza (GALV)
  • Muhafaza için tek noktadan kaldırma

Yakıt Sistemi

  • Düşük yakıt seviyesi alarmı

Montaj Seçenekleri

  • Endüstriyel susturucuyu sökme
  • Susturucu takma kiti
  • Akü sökme

Özel Test ve Kontrol

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Radyatör taş koruması
  • Dış Muhafaza - kompakt set
  • Dış muhafaza - güneşlikli set

C1.5 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C1.5 Jeneratör Seti Sağ Arka

C1.5 Jeneratör Seti Sol Arka

C1.5 Jeneratör Seti Sağ Ön

C1.5 Jeneratör Seti Sol Ön

Kabin

Kabin

C1.5 Jeneratör Seti Sağ Arka
C1.5 Jeneratör Seti Sol Arka
C1.5 Jeneratör Seti Sağ Ön
C1.5 Jeneratör Seti Sol Ön
Kabin
Kabin

360 View
360 View