Görüntüleme
88 kVA Dizel Jeneratör Seti
50 Hz'de 88 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE88 GC dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
50 Hz'de 88 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE88 GC dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar
Muhafaza, güvenilirlik ve sağlamlık için su geçirmez olarak tasarlanmıştır
Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge |
| Voltaj | 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt |
| Hız | 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek Yedek |
| Minimum Değer | 88 kVA 88 kVA |
| Maksimum Değer | 88 kVA 88 kVA |
| Motor Modeli | C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5 inç 127 mm |
| Silindir Hacmi | 268.5 inç 4.4 l |
| Sıkıştırma Oranı | 17.25:1 17.25:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı Turboşarjlı |
| Yakıt Sistemi | Sıralı Sıralı |
| Regülatör Tipi | Mekanik Mekanik |
| Uzunluk - Maksimum | 89.6 inç 2275 mm |
| Genişlik - Maksimum | 43.3 inç 1099 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 57.7 inç 1465 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 1245 lb 2745 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR