Görüntüleme
Özel anahtarlama tertibatı ve kumandalar elektrik ihtiyaçlarına yönelik bir güç üretim, otomasyon ve dağıtım sistemi sağlamak için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Özel anahtarlama tertibatı ve kumandalar elektrik ihtiyaçlarına yönelik bir güç üretim, otomasyon ve dağıtım sistemi sağlamak için tasarlanmıştır.
Çok sayıda hizmet, bağlantı ve şantiyeye özgü ihtiyaçlar için karmaşık arıza tepkileri
Sorun giderme ve onarım için mevcut tam zamanlı veya talep üzerine uzaktan fabrika erişimi
Birleşik ısı ve güç, dizel atık arıtma ve diğer güç komponentleri Cat Anahtarlama Tertibatı ile iletişim kurar
| Konfigürasyonu | Müşterinin işlem düzeni ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış kontrol mantığına sahip uygulamaya özgü anahtarlama tertibatı. Örnekler arasında 3+ Şebekeler, CHP uygulamalar, karmaşık yük boşaltma şemaları, vb. yer alır Müşterinin işlem düzeni ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış kontrol mantığına sahip uygulamaya özgü anahtarlama tertibatı. Örnekler arasında 3+ Şebekeler, CHP uygulamalar, karmaşık yük boşaltma şemaları, vb. yer alır |
| Çalıştırma Modları | Jeneratör setlerinin birbirine ve diğer kaynaklara (şebeke, alternatif yakıtlar, rüzgar, vb.) her tür paralel bağlama şekli desteklenebilir. Caterpillar üretim ve kontrol uzmanları kritik güç ihtiyaçlarınızı karşılamak için en karmaşık güç şemalarını tasarlayabilir ve programlayabilir Jeneratör setlerinin birbirine ve diğer kaynaklara (şebeke, alternatif yakıtlar, rüzgar, vb.) her tür paralel bağlama şekli desteklenebilir. Caterpillar üretim ve kontrol uzmanları kritik güç ihtiyaçlarınızı karşılamak için en karmaşık güç şemalarını tasarlayabilir ve programlayabilir |
| Uygulama | LV ve MV (208 V - 38 kV) 50 / 60 Hz LV ve MV (208 V - 38 kV) 50 / 60 Hz |
| ANSI Koruyucu Cihazları | Müşteri teknik özelliklerine göre Müşteri teknik özelliklerine göre |
| ANSI Koruyucu Cihazları | Müşteri teknik özelliklerine göre Müşteri teknik özelliklerine göre |
| Sertifikalar | Müşteri teknik özelliklerine göre Müşteri teknik özelliklerine göre |
| Kontrol Paneli Muhafazası | Müşteri teknik özelliklerine göre Müşteri teknik özelliklerine göre |
| Çalışma Sıcaklığı | Müşteri teknik özelliklerine göre Müşteri teknik özelliklerine göre |
| Depolama Sıcaklığı | Müşteri teknik özelliklerine göre Müşteri teknik özelliklerine göre |
| Düşük Voltaj Standartları | Müşteri teknik özelliklerine göre Müşteri teknik özelliklerine göre |
| Orta Gerilim Standartları | Müşteri teknik özelliklerine göre Müşteri teknik özelliklerine göre |