C18 (60 HZ)

Dizel Jeneratör Setleri C18 (60 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
600 ekW
600 ekW
Minimum Değer
500 ekW
500 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Görüntüleme

500 - 600 ekW Dizel Jeneratör Seti

C18 dizel jeneratör setleri; görev açısından kritik, yedek ve birincil uygulamalarınız için geliştirilmiştir. 60 Hz'de 500 ile 600 ekW arası güvenilir güç üreten, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gereklerini karşılamak üzere tasarlanmış ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde üretilmiş jeneratör seti. C18 jeneratör setlerimiz düşük yakıt tüketimli sistemlerden EPA Sabit Tip Acil Durum Uygulamaları (Tier 2) sertifikalı sistemlere kadar çeşitli sistemler içermektedir.

Avantajları

Şu değerin üzeri: %15 kW/m2

Üst sınır 55% Ayak İzi Küçültme

Kurulum için daha az yer gerektirir

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 (60 Hz)

Maksimum Değer 600 ekW 600 ekW
Minimum Değer 500 ekW 500 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 220 - 380 Volt 220 - 380 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106.4 inç³ 18.1 l
Sıkıştırma Oranı 14.5:1 14.5:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 218.5 inç 5550 mm
Genişlik - Maksimum 80.9 inç 2056 mm
Yükseklik - Maksimum 107.8 inç 107.8 mm

C18 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt

  • Yakıt besleme pompası
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Jeneratör

  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Yük ayarlama modülü, yük etkisine göre motor devrini düşürür ve yük kabul etme ve kurtarma süresini iyileştirir

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj

  • 24 voltluk marş motoru
  • Aküler

Genel

  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

C18 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Jeneratör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Kontrol Panelleri

  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Yerel ve uzaktan uyarı cihazı modülleri
  • Dijital G/Ç modülü
  • GCCP 1.4
  • Yük paylaşma modülü

Marş/Şarj

  • Büyük boy aküler
  • Akü şarj cihazları
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Şarj jeneratörü

Genel

  • Dar, geniş veya kızaklı taban
  • CSA Belgesi
  • UL 2200 paketi
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı
  • Tek veya çift duvarlı entegre yakıt depoları
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Ses yalıtımlı, iklim korumalı veya yüksek ortam sıcaklığı korumalı
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Tek veya çift duvarlı taban altına monte yakıt depoları
  • AT Uygunluk Beyanı
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

C18 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C18 Sağ Arka

C18 Sol Arka

C18 Sağ Ön

C18 Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza

C18 Sağ Arka
C18 Sol Arka
C18 Sağ Ön
C18 Sol Ön
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View