EMCP 4.4 Ana Kontrol Paneli

Anahtarlama Tertibatı ve Paralel Bağlama Kontrolleri EMCP 4.4 Ana Kontrol Paneli

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Konfigürasyonu
Yüksek hızlı ağ üzerinden maksimum 8 jeneratör seti için uzaktan izleme ve kontrol. Jeneratör setleri ile donatılmış bir EMCP 4.4 grubunun tek bir şebeke kaynağı ile paralel bağlanmasına olanak tanır.
Yüksek hızlı ağ üzerinden maksimum 8 jeneratör seti için uzaktan izleme ve kontrol. Jeneratör setleri ile donatılmış bir EMCP 4.4 grubunun tek bir şebeke kaynağı ile paralel bağlanmasına olanak tanır.
Çalıştırma Modları
Acil yedek, ada, şebeke paralel bağlama
Acil yedek, ada, şebeke paralel bağlama
Uygulama
LV ve MV (208 V - 38 kV)
LV ve MV (208 V - 38 kV)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Ürün Özellikleri

  • 8 adede kadar jeneratör seti için sistem seviyesinde genel görünüm ve kontrol
  • EMCP4.4 jeneratör seti denetleyicisi ile yüksek hızlı iletişim
  • Merkezi Alarm Kaydı
  • ModBus RS-485 aracılığıyla bir Bina Yönetim Sistemi ile arayüz bağlantısı kurma imkanı tanır
  • Mevcut Hizmet Paralel Bağlantı modları:
  • Sistem güvenliği için Şifre Korumalı Güvenlik Sistemi
  • 15 inç Renkli Dokunmatik İnsan-Makine Arayüzü

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: EMCP 4.4 Ana Kontrol Paneli

Konfigürasyonu Yüksek hızlı ağ üzerinden maksimum 8 jeneratör seti için uzaktan izleme ve kontrol. Jeneratör setleri ile donatılmış bir EMCP 4.4 grubunun tek bir şebeke kaynağı ile paralel bağlanmasına olanak tanır. Yüksek hızlı ağ üzerinden maksimum 8 jeneratör seti için uzaktan izleme ve kontrol. Jeneratör setleri ile donatılmış bir EMCP 4.4 grubunun tek bir şebeke kaynağı ile paralel bağlanmasına olanak tanır.
Çalıştırma Modları Acil yedek, ada, şebeke paralel bağlama Acil yedek, ada, şebeke paralel bağlama
Uygulama LV ve MV (208 V - 38 kV) LV ve MV (208 V - 38 kV)
ANSI Koruyucu Cihazları 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
ANSI Koruyucu Cihazları 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Endüstriyel Sınıf) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Endüstriyel Sınıf)
Sertifikalar IBC, CBC, UBC ve OSHPD Onaylı IBC, CBC, UBC ve OSHPD Onaylı
Kontrol Paneli Muhafazası NEMA 1 duvara monteli yapı NEMA 1 duvara monteli yapı
Çalışma Sıcaklığı 0 °C - 50 °C 0 °C - 50 °C
Depolama Sıcaklığı -20 °C - +60 °C -20 °C - +60 °C
Düşük Voltaj Standartları NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20,1, UL 1558 veya UL 891, NFPA 110, NFPA 99 ve NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20,1, UL 1558 veya UL 891, NFPA 110, NFPA 99 ve NFPA 70
Orta Gerilim Standartları NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 ve NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 ve NFPA 1110

EMCP 4.4 Ana Kontrol Paneli Standart Donanımlar

Konfigürasyonu

  • Duvara monteli denetçi kontrol sistemi kontrol panellerini paralel bağlayan EMCP4.4 ile donatılmış maksimum sekiz jeneratörün tek bir merkezden izlenmesini ve kontrolünü sağlar

Uygulama

  • LV ve MV (208 V - 15 kV) 50/60 Hz

Çalışma Sıcaklığı

  • 0-50 °C

Orta Gerilim Standartları

  • UL 508A

Acil Aktarma Yük Yöneticisi Standart Ekipmanlar

  • Veri Tablosu Arayüzü
  • 19 İnç Renkli Dokunmatik Ekran

EMCP 4.4 Ana Kontrol Paneli İsteğe Bağlı Donanımlar

Acil Aktarma Yük Yöneticisi Opsiyonel Ekipmanı

  • Ana Kontrol Paneli XLM versiyonunda sağlanan Şebeke İzleme ve Çıkış Şalteri Kontrolü G/Ç

İlgili Ürünler - Ataşmanlar

  • Dizel Jeneratör Setleri - C9, C13, C15, C18, C27, C32, 3500, C175

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

EMCP 4.4 Ana Kontrol Paneli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

Ana Kontrol Paneli

Ana Kontrol Paneli