Görüntüleme
320 - 500 ekW Dizel Jeneratör Seti
C15 dizel jeneratör setleri kritik görevleriniz, yedek ve birincil uygulamalarınız için geliştirilmiştir. 60 Hz'de 320 ile 500 ekW arası güvenilir güç üreten, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gereklerini karşılamak üzere tasarlanmış ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde üretilmiş jeneratör seti. Motorlar; Düşük Yakıt Tüketim, Yalnızca Sabit Acil Durum Kullanımı (Tier 2 veya Tier 3 Nonroad'a Eşdeğeri Emisyon Standartları) için U.S. EPA Sertifikalı, EU Stage IIIA Nonroad Emisyon Standartları, China Nonroad III Emisyon Standartları onaylıdır.