G3516A 1041 kW

G3516A Gazlı Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1085 ekW
1085 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Maksimum Elektriksel Verim
36.50%
36.50%

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat G3516A Gaz Motoru

Cat G3516A Gaz Motoru

  • Güvenilir yüksek hızlı motor bloğu tasarımı uzun hizmet ömrü sağlar, edinimle ilgili işletme maliyetlerini azaltır
  • Düşük basınçlı boru hattı doğal gazı ile maksimum performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır
  • Güvenilirlik ve yakıt esnekliği için basit açık odalı yanma sistemi
  • Kontak sisteminde ve hava/yakıt oranı kontrolünde kullanılan ileri teknolojiler emisyon değerlerini azaltırken motor verimliliğini artırmaktadır
  • Tüm motor işlevlerini tek bir elektronik kontrol modülü yönetir: kontak, kontrol, hava/yakıt oranı kontrol ve motor koruma
SR5 Jeneratör

SR5 Jeneratör

  • Caterpillar gazlı motorlarının performans ve güç çıkışı özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
  • Yüksek verimlilik
EMCP 4.3 Kontrol Paneli

EMCP 4.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Emisyonlar

Emisyonlar

  • Atık arıtma sistemi olmadan 0,5 g/bhp-saat NOx düzeyine kadar dünya çapındaki çoğu emisyon gerekliliğini karşılar
Kanıtlanmış Sistem

Kanıtlanmış Sistem

  • Dünya çapında çok çeşitli uygulamalar için sahada kanıtlanmıştır
  • Prototip aşamasında tam olarak test edilmiştir
  • Onaylı burulma titreşim analizi mevcuttur
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

  • Çok çeşitli cıvatalı sistem genişletme ataşmanları
  • Fabrikada tasarlanmış ve test edilmiştir
  • Kolay ve düşük maliyetli kurulum için esnek paketleme seçenekleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3516A

Kesintisiz Güç Değeri 1085 ekW 1085 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Maksimum Elektriksel Verim 36.50% 36.50%
Maksimum Yedek Güç Değeri 1.000 kw 1.000 kw
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
dev/dk. 1200 / 1.500 dev/dak 1200 / 1.500 dev/dak
Motor Modeli G3516A G3516A
Silindir Hacmi 4210 inç³ 69 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.5 inç 190 mm
Uzunluk 193 inç 4913 mm
Genişlik 68 inç 1736 mm
Yükseklik 76 inç 1940 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 27670 lb 12549 kg

G3516A Standart Donanımlar

Egzoz

  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları

Jeneratör

  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • SR4B
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü özellikli Caterpillar Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • Boya - Caterpillar Yellow, yalnızca raylar parlak siyah renklidir
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Parça kitabı

G3516A İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Hava giriş adaptörleri

Soğutma

  • Giriş/Çıkış bağlantıları

Egzoz

  • Esnek bağlantı parçası
  • Dirsek
  • Flanş
  • Eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
  • Egzoz genişletici

Jeneratör

  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Jeneratör hava filtresi
  • Avrupa tipi bara
  • Kablo erişim kutusu

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Şarj alternatörü
  • Kablolu ve raflı akü (gevşek olarak tedarik edilir)
  • Akü şarj cihazı
  • Büyük boy akü

Genel

  • Motor marş grubu
  • EEC D.O.I ve diğer belgeler
  • Karter patlama düşürme valfi

G3516A ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

G3516A Gaz Jeneratör Setleri

G3516A Gaz Jeneratör Setleri

G3516A Gaz Jeneratör Setleri

G3516A Gaz Jeneratör Setleri

G3516A Gaz Jeneratör Setleri
G3516A Gaz Jeneratör Setleri
G3516A Gaz Jeneratör Setleri
G3516A Gaz Jeneratör Setleri

360 View