Görüntüleme
165 kVA Dizel Jeneratör Seti
50 Hz'de 165 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE165 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
50 Hz'de 165 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE165 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar
Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar
Muhafaza, güvenilirlik ve sağlamlık için su geçirmez olarak tasarlanmıştır
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge |
| Voltaj | 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt |
| Hız | 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek Yedek |
| Minimum Değer | 163,9 kVA 163,9 kVA |
| Maksimum Değer | 163,9 kVA 163,9 kVA |
| Motor Modeli | C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5.3 inç 135 mm |
| Silindir Hacmi | 427.8 inç³ 7 l |
| Sıkıştırma Oranı | 16.0:1 16.0:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı ve Havadan Havaya Şarj Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Şarj Soğutmalı |
| Yakıt Sistemi | Sıralı Sıralı |
| Regülatör Tipi | Mekanik Mekanik |
| Uzunluk - Maksimum | 130.9 inç 3325 mm |
| Genişlik - Maksimum | 44.6 inç 1134 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 65.6 inç 1666 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 1834 lb 4043 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR