D175 GC C7.1 (60 HZ) | 175 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri D175 GC (60 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
175 ekW
175 ekW
Minimum Değer
175 ekW
175 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 3
U.S. EPA Sert., Tier 3

Görüntüleme

175 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 175 ekW değerinde güvenilir güç üreten D175 GC dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. D175 GC jeneratör setlerinin tümü, çeşitli emisyon seviyeleri ile sunulmaktadır.

Avantajları

Azami tasarruf 16% Kurulma Alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar

Güvenilirlik şu süreyle test edilmiştir: 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Yedek Parçalar 98% 24 saat içinde temin edilir

Dünyanın en iyi ürün desteği ağı, yedek parçaların bakım ve servis ihtiyaçları için hazırda bulunmasını sağlar

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
M Şasi Alternatör

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP 1.2 Kontrol Paneli

GCCP 1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

  • UL 2200 Onaylı
  • ULC Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D175 GC (60 Hz)

Maksimum Değer 175 ekW 175 ekW
Minimum Değer 175 ekW 175 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 3 U.S. EPA Sert., Tier 3
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.31 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 inç³ 7.01 l
Sıkıştırma Oranı 16.7:1 16.7:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Elektronik, Ortak Hatlı Elektronik, Ortak Hatlı
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 103.7 inç 2634 mm
Genişlik - Maksimum 51.2 inç 1300 mm
Yükseklik - Maksimum 58.7 inç 1492 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 3741 lb 1697 kg

D175 GC (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.2 Kontrol paneli

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

Jeneratör ve Jeneratör Eklentileri

  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • IP23 Koruması
  • 12 Uç
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 24 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj Sistemi

  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

D175 GC (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Dörtlü sarkma, king
  • Jeneratör sökme
  • 3 Fazlı algılama
  • R Şasi yardımcı sargısı: R2273L4 SE yardımcı jeneratörler 07, 08 ve 10
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Opsiyonel kıyı yalıtım korumalı LC şasi jeneratörü

Çıkış şalterleri

  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 4 Kutuplu 250 A, 400 A ve 630 A Devre kesiciler

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Topraklama arızası (yalnızca 2 kablo)
  • Hız ayarı kontakları
  • Panele monte sesli alarm
  • Voltajsız kontaklar
  • Topraklama kaçağı (yalnızca 2 kablo)
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Hız ayarı potansiyometresi
  • Akü şarj cihazı
  • Anahtar ile acil durdurma

Kumanda Sistemi

  • Statik akü şarj cihazı
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Jeneratör setinin çalışması için voltajsız kontaklar
  • GCCP 1.2

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Muhafazalar

  • Ses azaltma seviyesi 2 olan muhafaza

Montaj Seçenekleri

  • Elektronik regülatör
  • Susturucu takma kiti
  • Endüstriyel susturucuyu sökme
  • Akü sökme
  • Ev tipi susturucu

Yakıt Sistemleri

  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Açık setler için kompakt kızaklı taban
  • DEFRA muhafazalı yakıt deposu
  • Açık set, dar depo tabanı
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Test Raporları

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı

Dünya Çapındaki Sertifikalar

  • CIS sertifikası

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalteri, IEC, 4 kutuplu

Donanımlar / Çeşitli

  • Dış muhafaza - kompakt set
  • Dış muhafaza - güneşlikli set

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

D175 GC (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D175 GC Açık Set

D175 GC Açık Set

D175 GC Açık Set

D175 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D175 GC Açık Set
D175 GC Açık Set
D175 GC Açık Set
D175 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View
360 View