Görüntüleme
C280-12
60 Hz'de 3.300 ile 3.640 kVA ve 50 Hz'de 4.400 ile 4.850 kV arasında güvenilir güç üreten C280-12 dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınız için tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör seti IMO/EPA Tier 2 veya EPA Tier 4 Final standartlarını karşılayacak şekilde yapılandırılabilir.