DE56AE0 (60 Hz) | 45 ekW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C3.3 | DE56AE0

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
45 ekW
45 ekW
Minimum Değer
40 ekW
40 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Onaylanmamış Emisyonlar
Onaylanmamış Emisyonlar

Görüntüleme

DE56AE0 | 45 ekW Dizel Jeneratör Seti

Caterpillar jeneratör seti ürün yelpazesi, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C3.3 | DE56AE0

Maksimum Değer 45 ekW 45 ekW
Minimum Değer 40 ekW 40 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Onaylanmamış Emisyonlar Onaylanmamış Emisyonlar
Voltaj 220 - 380 Volt 220 - 380 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli Cat® C3.3 Cat® C3.3
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 201.4 inç³ 3.3 l
Sıkıştırma Oranı 17.25:1 17.25:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Ortak Yakıt Ortak Yakıt
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 66.1 inç 1680 mm
Genişlik - Maksimum 760 mm 29.9 inç
Yükseklik - Maksimum 52.5 inç 1333 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 1795 lb 814 kg

C3.3 | DE56AE0 Standart Donanımlar

Motor

  • C3.3, Sıralı 3 silindir, 4 zamanlı dizel

Kumanda paneli

  • EMCP 4.1 Kontrol paneli

Regülatör sistemi

  • Mekanik regülatör

Jeneratör

  • GTA Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Muhafaza

  • Modüler kolay erişimli ses muhafazası

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C3.3 | DE56AE0 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

Muhafaza

Muhafaza

Muhafaza

Muhafaza

DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View