XQ60 48 kW (60 kVA)

Mobil Alternatör Setleri XQ60 Tier 4 Final

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Değer Birincil
46 ekW (57,5 kVA)
46 ekW (57,5 kVA)
Frekans
60 Hz
60 Hz
Voltaj
120 - 480 V
120 - 480 V

Görüntüleme

60 kVA Mobil Dizel Jeneratör Seti

Dayanıklı ve kiralamaya uyumlu yapıya sahip XQ60, proje sahaları arasında güvenli, verimli ve kolay bir şekilde taşınacak biçimde tasarlanmıştır. Daha küçük ayak izi sayesinde yer tasarrufu ve çalışma sahalarında kurulum çeşitliliği sağlar. XQ60, 500 saatlik yağ değiştirme aralığına sahiptir. Bu da çalışma süresini artırır, bakım maliyetlerini azaltır ve daha az parça ve yağ kullanımı sayesinde bu ürünün daha çevre dostu olmasını sağlar.

Avantajları

Düşük Emisyonlar

Tier 4 Final Emisyon Uyumluluğu

%7'7e kadar daha fazla yakıt verimliliği

Ortak temel C3.6L motorla çalışır

Çalışma Kolaylığı

Kullanımı kolay, güvenli paket ve basit işlem

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQ60 Tier 4 Final

Değer Birincil 46 ekW (57,5 kVA) 46 ekW (57,5 kVA)
Frekans 60 Hz 60 Hz
Voltaj 120 - 480 V 120 - 480 V
Motor Cat C3.6 Cat C3.6
Yakıt Dizel Dizel
Yükseklik - Römork Olmadan 65.3 inç 1658 mm
Uzunluk - Römork Olmadan 106.5 inç 2705 mm
Genişlik - Römork Olmadan 41.3 inç 1049 mm
Ağırlık - Yağlayıcı, Yağ ve Soğutucu Sıvısı ile, Römorksuz 1423 kg 3137 lb
%100 Yük 60 Hz 3.3 gal/hr 12.4 l/hr
%75 Yük 60 Hz 2.6 gal/hr 9.77 l/hr
%50 Yük 60 Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
Tüm Değerlerde 7 metrede (23 fit) Ses Gücü 67 dB(A) 67 dB(A)

XQ60 Tier 4 Final Standart Donanımlar

CAT C3.6L Dizel Motor

  • Ağır hizmet tipi.
    Atık arıtma

Jeneratör

  • 1514P Şasi

Kontrol Paneli

  • XQCP dijital sete takılı kontrolör

Cat Connect uzaktan izleme

  • Ünite izleme ve yönetim imkanı sağlar

Soğutma Sistemi

  • Dikey hava tahliyeli, üniteye bağlı radyatör.
    Fabrikada doldurulur

Şarj/Marş Sistemi

  • 12 V ağır hizmet tipi çalıştırma motoru ve şarj jeneratörü ile akü yalıtıcısı

Yakıt Sistemi

  • Harici besleme için 3 yönlü valfe sahip 24 saat kapasiteli, çift çeperli yakıt deposu.

Hava Filtresi

  • Toz kabı ve servis göstergesiyle siklon/kağıt

Dağıtım

  • Kumandalar için tek bir dayanıklı muhafaza, 4 kutuplu devre kesici ve güvenlik amaçlı durdurma işlevli dağıtım

Yapı

  • Entegre yakıt depolu ağır hizmet tipi çelik alt şasi.
    Kaldırma şasisi ve 4 noktadan kaldırma.
    Nakliye sırasında jeneratör setini korumak için alt şasi kabinden daha geniştir

Kabin

  • Üstün gürültü azaltma performansı sağlayan ses yalıtımlı, galvanizli çelik kabin

Egzoz

  • Entegre kıvılcım önleyici susturucu

Yağlama Yağı

  • Motor üzerinde birincil ve ikincil yağ filtreleri. Fabrikada doldurulur

Genel

  • Fabrikada test ve kontrol edilmiştir

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

XQ60 Tier 4 Final ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final