DE660 GC (50 Hz) | 660 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri DE660 GC (50 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
660 kVA
660 kVA
Minimum Değer
660 kVA
660 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

660 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 660 kVA güvenilir güç üreten ve C15 dizel motordan güç alan DE660 GC jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Düşük Yakıt 5% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

Yakıt doldurmalar arasında daha uzun çalışma süreleri; daha düşük işletme maliyetleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE660 GC (50 Hz)

Maksimum Değer 660 kVA 660 kVA
Minimum Değer 660 kVA 660 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C15 Sıralı 6 silindirli, 4 çevrimli dizel C15 Sıralı 6 silindirli, 4 çevrimli dizel
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6.8 inç 171 mm
Silindir Hacmi 928 inç³ 15.2 l
Sıkıştırma Oranı 16.1:1 16.1:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi EUI EUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 131 inç 3328 mm
Genişlik - Maksimum 60.6 inç 1540 mm
Yükseklik - Maksimum 86.1 inç 2187 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 8364 lb 3794 kg

DE660 GC (50 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • Cat® C15 Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı dizel

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Yakıt

  • Yakıt besleme pompası
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri

Elektrik Seçenekleri

  • 3 Kutuplu Devre kesici
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

Hava girişi sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Yük ayarlama modülü, yük etkisine göre motor devrini düşürür ve yük kabul etme ve kurtarma süresini iyileştirir
  • IP23 Koruması

Yağlama sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj sistemi

  • Sabit doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör
  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

Güç Sonlandırma

  • Bara

Jeneratör ve Eklentiler

  • Güç merkezi, IP22
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Opsiyonel LC Şasi jeneratörü - IP23 Koruma
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4).

Yağlama Sistemi

  • Yağ soğutucusu
  • Yağ tahliye sistemi valfleri

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcılarına soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları dahildir

DE660 GC (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda paneli

  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Uyarı cihazı
  • Acil Durum Durdurma Düğmesi

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Jeneratör

  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Alan ısıtıcı
  • AVR

Elektrik Seçenekleri

  • 4 Kutuplu Devre kesici
  • Yardımcı kontaklar
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • Akü şarj cihazı
  • Islak hücreli akü

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Jeneratör ve Eklentiler

  • Büyük boyutlu A Şasi jeneratörü
  • LC şasi jeneratörü
  • LC şasi CIP jeneratörü
  • Sızmaya karşı koruma
  • CIP A Şasi jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Büyük boyutlu LC şasi jeneratörü
  • Alan ısıtıcılar

Marş/Şarj

  • Büyük boy aküler
  • Şarj jeneratörü
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazları
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

Hava girişi sistemi

  • Tek aşamalı hava filtresi
  • Çift elemanlı hava filtresi

Sertifikalar

  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • EAC Sertifikası

Genel

  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Ses yalıtımlı, iklim korumalı veya yüksek ortam sıcaklığı korumalı
  • UL 2200 paketi
  • CSA Belgesi
  • Dar, geniş veya kızaklı taban
  • AT Uygunluk Beyanı
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • Tek veya çift duvarlı taban altına monte yakıt depoları
  • Tek veya çift duvarlı entegre yakıt depoları
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Uzatılmış servis kapsamı

  • 3, 4, 5 ve 10 Yıl

Muhafazalar

  • Yüksek ortam sesi yalıtımlı muhafazalar
  • Ses yalıtımlı muhafazalar

Egzoz Sistemi

  • Endüstriyel susturucu
  • 10 dBA Ses azaltımı susturucusu
  • 6 ve 8 inç dirsek kiti
  • Esnek egzoz bağlantı parçaları
  • 6 ve 8 inç flanş GP
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Uç girişi/uç çıkışı susturucuları; 10, 25 ve 35 dBA ses azaltma
  • Motora takılı susturucu

Yakıt Sistemi

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Döküntü toplama özellikli tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmları
  • Manuel yakıt transfer pompası
  • Çift çeperli yakıt deposu tabanı
  • Yakıt aktarma sistemi kontrolleri

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban - standart yakıt deposu tabanı yerine geçer

Özel Test/Raporlar

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj Sistemi

  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ayırma anahtarı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE660 GC (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC Muhafazası

DE660 GC Muhafazası

DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC Muhafazası
DE660 GC Muhafazası

360 View
360 View