3612 (50 HZ) | 4.700-7.520 kVA Dizel Jeneratör

3616 (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
7.520 kVA
7.520 kVA
Minimum Değer
4700 kVA
4700 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir

Jeneratör

Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
  • Sektör lideri motor marş kabiliyeti
  • Yüksek Verimlilik

Dünya Çapında Ürün Desteği

Dünya Çapında Ürün Desteği

  • Cat temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır.
  • Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir. Caterpillar S��?�O��?�S��?��?��? programı, motor içindeki komponentlerin durumunu, hatta istenmeyen sıvıları ve yanmayla oluşan yan ürünlerin varlığını düşük maliyetle tespit eder

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

  • Fabrikada tasarlanmış ve test edilmiş çok çeşitli cıvatalı sistem genişletme ataşmanları. Kolay ve düşük maliyetli kurulum için esnek paketleme seçenekleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3616 (50 Hz)

Maksimum Değer 7.520 kVA 7.520 kVA
Minimum Değer 4700 kVA 4700 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 720 ve 1.000 dev/dk 720 ve 1.000 dev/dk
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil, Kesintisiz Yedek, Birincil, Kesintisiz
Motor Modeli 3616 V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3616 V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 18032 inç³ 296 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt birim enjeksiyon Direkt birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS) Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS)
Uzunluk - Maksimum 404 inç 10261.7 mm
Genişlik - Maksimum 99.62 inç 2530.3 mm
Yükseklik - Maksimum 156.6 inç 3977.7 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 141840 lb 64470 kg

3616 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj, su soğutmalı, motor yağı ile yağlama
  • Hava giriş kapağı
  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava filtresi
  • Hava deliği, karter, üste takılı

Soğutma Sistemi

  • Öne takılı turboşarjlar
  • Üçlü yağ soğutucusu
  • Motor soğutucu sıvı tahliyeleri
  • Termostat
  • Blok suyu termostatları

Egzoz Sistemi

  • 457 mm (18 inç) Cat cıvata modeli
  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu
  • Adaptör ve esnek egzoz bağlantısı dahildir

Yakıt Sistemi

  • Simpleks veya dupleks

Jeneratör Sistemi

  • Temsilci tarafından doldurulmuş özel jeneratör başına jeneratör veri belgesi

Regülatör Sistemi

  • UG Aktüatör

Yağlama Sistemi

  • Yağ basıncı düzenleme valfi
  • Islak yağ karteri. Motor tahrikli ana yağlama ve yağ pompaları, yağ hatları ve yağ karteri dahil
  • Karter patlama düşürme valfleri
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Silindir bloğu kontrol kapaklarına takılı, motorun servis tarafında
  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri

Montaj Sistemi

  • Motor ve jeneratör bağlantısı
  • Sönümleyici, burulma titreşimi

Marş / Şarj Sistemi

  • Tek noktadan özel bağlantı için hat grubu
  • İki motor, motor sol arka tarafa monte edilmiştir
  • Kanat tipi havalı çalıştırma motoru
  • Hava susturucusu

Genel:

  • Dişli ile çalıştırılan pompalar: Yakıt/yağ/blok suyu/son soğutucu/Yağ soğutucusu suyu
  • Boya, Caterpillar sarısı

3616 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Kurum filtresi
  • Hava girişi adaptörü
  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Dikey destek braketi
  • Hava filtresi havalandırma Grubu
  • Takviye kontrol valfi

Soğutma Sistemi

  • Genleşme deposu
  • Yedek su pompası
  • Isıtma destekleri
  • Soğutma sistemi yardımcıları
  • Tek devre için ısı eşanjörü

Egzoz Sistemi

  • Kaynak flanşı ve ilgili donanım
  • Esnek egzoz bağlantı parçaları

Yakıt Sistemi

  • Çift birincil yakıt süzgeci
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt sistemi bağlantıları

Jeneratör Sistemi

  • Bara bağlantıları
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcılar
  • F Sınıfı yalıtım
  • 3 Fazlı, altı Uçlu, WYE
  • Sargı sıcaklık detektörleri

Regülatör Sistemi

  • 230 UA
  • Akü yedeği/güç kaynağı
  • Dijital programlayıcılar
  • EGB aktüatörü
  • Elektronik/aktuatörler
  • 723 Plus

Yağlama Sistemi

  • Yağ ANSI adaptörü (Acil durum bağlantısı)
  • Yağ karteri tahliye valfi

Montaj Sistemi

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Dikey olarak sabitlenmemiş
  • Dikey olarak sabitlenmiş
  • Yalıtıcı

Marş / Şarj Sistemi

  • Türbin tipi Havalı çalıştırma motorları
  • Yedek Havalı çalıştırma motorları
  • Basınç düşürme valfi
  • Esnek basınçlı hava hortumu

Genel:

  • Özel boya renkleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3616 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3616

3616