C9 (60 HZ) | 180-300 kW Dizel Jeneratör

C9 (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Tier 3
Düşük Yakıt, Tier 3
Voltaj
220 - 480 Volt
220 - 480 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

SR5 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
  • Sektör lideri motor marş kabiliyeti
  • Yüksek Verimlilik

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9 (60 Hz)

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Tier 3 Düşük Yakıt, Tier 3
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Maksimum Değer 300 ekW 300 ekW
Minimum Değer 180 ekW 180 ekW
Motor Modeli C9 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel C9 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 4.41 inç 112 mm
Strok 5.87 inç 149 mm
Silindir Hacmi 537.01 inç³ 8.8 l
Sıkıştırma Oranı 16.1:1 16.1:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi Hidrolik elektronik birim enjeksiyon Hidrolik elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 157 inç 3988 mm
Genişlik - Maksimum 47.5 inç 1207 mm
Yükseklik - Maksimum 73.5 inç 1867 mm

C9 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj
  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık kağıt filtreli
  • Son soğutucu peteği

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu - kuru
  • Müşterinin kullanması için paslanmaz çelik esnek egzoz bağlantısı, contalar, yağmur kapağı ve SAE egzoz flanşı; monte edilmemiş halde teslim edilir

Kontrol Panelleri

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

Yakıt Sistemi

  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir
  • Yakıt soğutucu
  • Entegre su ayırıcısı olan ana yakıt filtresi ve ikincil filtre
  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • IP23 Koruması
  • 12 Uç
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • H sınıfı yalıtım ve sıcaklık artışı
  • Güç merkezi, IP22
  • Fırçasız, özuyarımlı 2/3 adımlı, rasgele sargı
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma düzenekleri ve sonlandırma noktaları dahildir

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Yeniden boyanmış motor ve jeneratör, Caterpillar (Sarı)

Yağlama Sistemi

  • Yağ soğutucusu
  • Yağ tahliye sistemi valfleri
  • Buhar tahliyesi, radyatörün önüne boru bağlantılı
  • Yağlama yağı
  • Yağ filtresi ve seviye çubuğu
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı, tabanın kenarına boru bağlantılı

C9 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Sertifikalar

  • Avrupa Uygunluk Sertifikası
  • CIS için Uluslararası Sertifika

Hava girişi sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu (IEC - %100 sınıfı) Devre kesici yükseltmeleri: 400, 630, 800 ve 100 amper

Kontrol Panelleri

  • Kontrol paneli koruyucu cihazları: Topraklama arıza rölesi, Topraklama kaçağı topraklama arıza rölesi, Aşırı yük halinde kesici ile durdurma, Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma, Düşük yakıt seviyesi alarmı, Yakıt seviyesi sensörü
  • Kontrol paneli Seçenekleri: GCCP 1.4, Voltajsız kontaklar, Yerel alarm kornası, Yağ sıcaklığı göstergeleri

Soğutma Sistemi

  • Radyatör kanal flanşı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Muhafazalar

  • Yüksek ortam sıcaklığı tipi ses yalıtımlı muhafaza
  • Ses yalıtımlı muhafaza

Egzoz Sistemi

  • 5 - 6 inç flanş adaptörü
  • 6 inç flanş
  • Susturucular - Uç girişi/uç çıkışı; 10 dBA veya 25 dBA ses azaltma
  • 5 ve 6 inç dirsek kitleri

Yakıt Sistemi

  • Dahili çift çeperli yakıt deposu tabanı

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Büyük boyutlu, AREP, CIP jeneratörler

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban

Marş / Şarj Sistemi

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı
  • Akü ayırma anahtarı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C9 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C9 Açık Dizel Jeneratör Seti Sağ Arka

C9 Açık Dizel Jeneratör Seti Sol Arka

C9 Açık Dizel Jeneratör Seti Sağ Ön

C9 Açık Dizel Jeneratör Seti Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza

C9 Açık Dizel Jeneratör Seti Sağ Arka
C9 Açık Dizel Jeneratör Seti Sol Arka
C9 Açık Dizel Jeneratör Seti Sağ Ön
C9 Açık Dizel Jeneratör Seti Sol Ön
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View