C280-6 (60 HZ) | 1.650-2.000 kW (2 MW) Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C280-6

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
Minimum Değer
1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
IMO Tier 2
IMO Tier 2

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
SR5 Alternatör

SR5 Alternatör

SR5 Alternatör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
  • Sektör lideri motor marş kabiliyeti
  • Yüksek Verimlilik
Dünya Çapında Ürün Desteği

Dünya Çapında Ürün Desteği

Dünya Çapında Ürün Desteği

  • Cat temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır. Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir. Caterpillar S��?�O��?�S��?��?��? programı motor içindeki komponentlerin durumunu, istenmeyen sıvıları ve yanmayla oluşan yan ürünleri bile düşük maliyetli bir yöntemle tespit edebilir
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

  • Fabrikada tasarlanmış ve test edilmiş çok çeşitli cıvatalı sistem genişletme ataşmanları. Kolay ve düşük maliyetli kurulum için esnek paketleme seçenekleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C280-6

Maksimum Değer 1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz) 1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
Minimum Değer 1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz) 1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi IMO Tier 2 IMO Tier 2
Frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Hız 900 / 1.000 dev/dk. 900 / 1.000 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Birincil, Kesintisiz Birincil, Kesintisiz
Motor Modeli C280-6, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C280-6, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 111 inç³ 6762 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt birim enjeksiyon Direkt birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS) Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS)
Uzunluk - Maksimum 404 inç 10261.7 mm
Genişlik - Maksimum 99.62 inç 2530.3 mm
Yükseklik - Maksimum 156.6 inç 3977.7 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 74970 lb 34070 kg

C280-6 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava giriş kapağı
  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Turboşarj, su soğutmalı (720 dev/dk. ve HFO), motor yağı ile yağlanır
  • Hava deliği, karter, üste takılı

Soğutma Sistemi

  • Termostat
  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri
  • Blok suyu termostatları

Egzoz Sistemi

  • Adaptör ve esnek egzoz bağlantısı dahildir
  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu
  • 457 mm (18 inç) Cat cıvata modeli

Yakıt Sistemi

  • Simpleks veya dupleks

Jeneratör Sistemi

  • Temsilci tarafından doldurulmuş özel jeneratör başına jeneratör veri belgesi

Regülatör Sistemi

  • UG Aktüatör

Yağlama Sistemi

  • Islak yağ karteri. Motor tahrikli ana yağlama ve yağ pompaları, yağ hatları ve yağ karteri dahil
  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri
  • Silindir bloğu kontrol kapaklarına takılı, motorun servis tarafında
  • Karter patlama düşürme valfleri
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Yağ basıncı düzenleme valfi

Montaj Sistemi

  • Sönümleyici, burulma titreşimi
  • Motor ve jeneratör bağlantısı

Marş / Şarj Sistemi

  • Kanat tipi havalı çalıştırma motoru
  • Tek noktadan özel bağlantı için hat grubu
  • Hava susturucusu
  • Bir motor, motor sol arka tarafa monte edilmiştir

Genel:

  • Dişli ile çalıştırılan pompalar: Yakıt/yağ/blok suyu/son soğutucu/Yağ soğutucusu suyu
  • Boya, Caterpillar sarısı

C280-6 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava girişi adaptörü
  • Kurum filtresi
  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Takviye kontrol valfi
  • Hava filtresi havalandırma Grubu
  • Hava filtresi
  • Dikey destek braketi

Soğutma Sistemi

  • Yedek su pompası
  • Soğutma sistemi yardımcıları
  • Isıtma destekleri
  • Genleşme deposu

Egzoz Sistemi

  • Kaynak flanşı ve ilgili donanım
  • Esnek egzoz bağlantı parçaları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt sistemi bağlantıları
  • Yakıt besleme pompası
  • Çift birincil yakıt süzgeci

Jeneratör Sistemi

  • F Sınıfı yalıtım
  • 3 Fazlı, altı Uçlu, WYE
  • Bara bağlantıları
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcılar

Regülatör Sistemi

  • 723 Plus
  • Dijital programlayıcılar
  • Elektronik/aktuatörler
  • Akü yedeği/güç kaynağı
  • 2301 A yük paylaşımı
  • EGB aktüatörü

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri tahliye valfi
  • Yağ ANSI adaptörü (Acil durum bağlantısı)

Montaj Sistemi

  • Yalıtıcı
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Dikey olarak sabitlenmemiş
  • Dikey olarak sabitlenmiş

Marş / Şarj Sistemi

  • Basınç düşürme valfi
  • Esnek basınçlı hava hortumu

Genel:

  • Özel boya renkleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C280-6 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C280-6 Dizel Jeneratör Seti

C280-6 Dizel Jeneratör Seti