Görüntüleme
591 - 800 ekW Dizel Jeneratör Seti
Caterpillar; benzersiz esneklik, genişletilebilirlik, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Güç Çözümleri ile lider jeneratör markasıdır.
Önemli Özellikler
Caterpillar; benzersiz esneklik, genişletilebilirlik, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Güç Çözümleri ile lider jeneratör markasıdır.
Her tür yükte hassas kumanda sağlar
Büyük yükleri operasyonu etkilemeden halledebilir
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi |
| Voltaj | 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt |
| Frekans | 60 Hz 60 Hz |
| Hız | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Minimum Değer | 635 ekW 635 ekW |
| Maksimum Değer | 800 ekW 800 ekW |
| Motor Modeli | 3412C TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3412C TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel |
| İç Çap | 5.4 inç 137.2 mm |
| Strok | 6 inç 152.4 mm |
| Silindir Hacmi | 1648.86 inç³ 27.02 l |
| Sıkıştırma Oranı | 13:00:01 13:00:01 |
| Havalandırma | TA TA |
| Yakıt Sistemi | Pompa ve Hatlar Pompa ve Hatlar |
| Regülatör Tipi | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
| Uzunluk - Maksimum | 162.4 inç 4125 mm |
| Genişlik - Maksimum | 78.3 inç 1989 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 75 inç 1906 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) | 5761 lb 12700 kg |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 13275 lb 6021 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR3412C Dizel Jeneratör Setleri
3412C Dizel Jeneratör Seti
3412C Dizel Jeneratör Seti
3412C Dizel Jeneratör Seti