DG125 (Tek faz ve 3 faz)

Gazlı Jeneratör Setleri DG125 (Tek faz ve 3 faz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Gaz Yedek Güç Değeri
125 ekW
125 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Sabit Acil ve Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Sertifikalıdır
Sabit Acil ve Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Sertifikalıdır

Görüntüleme

125 ekW Jeneratör Seti

Sabit acil durum ve acil durum dışı (talep karşılama) uygulamalara yönelik Cat® kıvılcım ateşlemeli jeneratör setleri, güç ihtiyaçlarınız için çok daha temiz ve sürdürülebilir çözümler sunar. Çeşitli türlerde gaz yakıtlarla çalışabilme, otomatik yakıt değiştirme ve mikro şebekeyle uyumluluk, bu ürünlerin çok çeşitli uygulamalara güç sağlamasına olanak tanır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Kıvılcım Ateşlemeli Sağlam Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Doğal gaz ve propan ile uyumlu 6.2L TCAC kıvılcım ateşlemeli çift yakıtlı motor, daha düşük emisyonlarla tutarlı performans ve mükemmel yakıt ekonomisi sunar.
Cat

Otomatik Regülatörlü Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
  • Esnek ambalajlı ve kolayca kurulabilen yüksek verimli jeneratörler
  • Servis kolaylığı ve daha uzun ömür
Cat

Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

GCCP1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Tek Güvenilir Kaynak

  • Jeneratör setinde kullanılan komponentler, optimum paket performansı sunmak için tasarım aşamasında seçilir
  • Jeneratör setinin tamamı bir Caterpillar tesisinde kalite ilkelerimize uyularak birleştirilmiştir
  • Her jeneratör seti paketi, Caterpillar tesisinden ayrılmadan önce test edilir
  • Cat ürün desteği; temsilci hizmeti, parça ve garanti dahil olmak üzere tüm Cat güç sistemini kapsar
Cat

Sertifikalar

  • UL2200
  • IBC Seismic
  • NFPA110

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG125 (Tek faz ve 3 faz)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Gaz Yedek Güç Değeri 125 ekW 125 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Acil ve Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Sertifikalıdır Sabit Acil ve Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Sertifikalıdır
Voltaj 208-600 208-600
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Doğal Gaz Değerleri 125 ekW 125 ekW
Motor Modeli V8, 6,2 L TCAC V8, 6,2 L TCAC
İç Çap 4 inç 101.6 mm
Strok 3.75 inç 95.3 mm
Silindir Hacmi 378.3 inç³ 6.2 l
Sıkıştırma Oranı 9.8:1 9.8:1
Havalandırma TCAC TCAC
Yakıt Sistemi Elektronik Elektronik
Uzunluk 96 inç 2438 mm
Genişlik 51 inç 1295 mm
Yükseklik 57 inç 1448 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 3226 lb 1464 kg

DG125 (Tek faz ve 3 faz) Standart Donanımlar

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2

DG125 (Tek faz ve 3 faz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı

Yakıt Sistemi

  • Gaz Regülatörü

Genel

  • Tek elemanlı veya çift elemanlı hava filtresi
  • Çıkış şalteri paneli, bölgeye ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DG125 (Tek faz ve 3 faz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DG125 Sağ Ön Görünüm

DG125 Sol Ön Görünüm

DG125 Sağ Arka Görünüm

DG125 Sol Arka Görünüm

DG125 Muhafaza Sol Ön Görünüm

DG125 Muhafaza Sağ Ön Görünüm

DG125 Sağ Ön Görünüm
DG125 Sol Ön Görünüm
DG125 Sağ Arka Görünüm
DG125 Sol Arka Görünüm
DG125 Muhafaza Sol Ön Görünüm
DG125 Muhafaza Sağ Ön Görünüm