XQP30 - Dizel
XQP30 - Dizel
XQP30 - Dizel
XQP30 - Dizel
Fotoğraflar (4)
Videolar (4)
360 Görüntü (1)

XQP30 Mobil Alternatör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Değer Birincil
30 kVA
30 kVA
Frekans
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaj
127 - 480 V
127 - 480 V

Özelliklere Kısa Bir Bakış

13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Kiralamaya hazır

İşin gereksinimlerini ve uygulamaları karşılayan, kiralamaya hazır özelliklere sahip dayanıklı ve sağlam bir üründür.
Cat

Yakıt/Emisyon Stratejisi

En İyi Yakıt Verimliliği
Cat

Cat C3.3 Dizel Motor

Sektörde kanıtlanmış güvenilirlik.
Cat

Cat EMCP 4.2B Kontrol Paneli

Kullanımı kolay dijital kumandalar.
Cat

Cat LC1500 Jeneratör

Zorlu uygulamalarda hızlı tepki için entegre voltaj regülatörü.
Cat

Dayanıklı Galvanizli Muhafaza

Servis işlemi sırasında korozyonu engeller. Suyun girmesini engeller, güvenlik sağlar ve gürültüyü azaltır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQP30

Değer Birincil 30 kVA 30 kVA
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaj 127 - 480 V 127 - 480 V
Motor Cat® C3.3 Cat® C3.3
Emisyonlar Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Yakıt Dizel Dizel
Genişlik 44.1 inç 1120 mm
Yükseklik 62.3 inç 1583 mm
Uzunluk 84.6 inç 2150 mm
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile 2712 lb 1230 kg
%100 Yük 50 Hz 1.9 gal/hr 7.2 l/hr
%100 Yük 60 Hz 2.3 gal/hr 8.6 l/hr
%75 Yük 50 Hz 1.5 gal/hr 5.6 l/hr
%75 Yük 60 Hz 1.7 gal/hr 6.6 l/hr
%50 Yük 50 Hz 1.1 gal/hr 4.1 l/hr
%50 Yük 60 Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 72 dB(A) 72 dB(A)
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 73 dB(A) 73 dB(A)
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 72 dB(A) 72 dB(A)
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 71 dB(A) 71 dB(A)
%100 Yük 50 Hz 2.1 gal/hr 8 l/hr
%100 Yük 60 Hz 2.4 gal/hr 9.1 l/hr
%75 Yük 60 Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
%75 Yük 50 Hz 1.6 gal/hr 6.1 l/hr
%50 Yük 50 Hz 1.2 gal/hr 4.4 l/hr
%50 Yük 60 Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr

XQP30 Standart Donanımlar

CAT C3.3 Dizel Motor

  • Doğal havalandırmalı

Jeneratör

  • LC1514F Şasi

Hava Filtresi

  • Toz kabı ve servis göstergesiyle siklon/kağıt

Cat Connect uzaktan izleme

  • Ünite izleme ve yönetim imkanı sağlar

Soğutma Sistemi

  • Dikey hava tahliyeli, üniteye bağlı radyatör. Fabrikada doldurulur

Şarj/Marş Sistemi

  • 12 V ağır hizmet tipi marş motoru ve şarj alternatörü ile akü yalıtıcısı

Yakıt Sistemi

  • Harici besleme için 3 yönlü valfe sahip 24 saat kapasiteli, çift çeperli yakıt deposu.

Kontrol Paneli

  • Dijital EMCP4.2B sete takılı kontrolör

Dağıtım

  • Kumandalar için tek bir dayanıklı muhafaza, 4 kutuplu devre kesici ve güvenlik amaçlı durdurma işlevli dağıtım

Yapı

  • Entegre yakıt depolu ağır hizmet tipi çelik alt şasi. Forklift çatal cepleri. Sürükleme çubukları. Kaldırma şasisi ve 4 noktadan kaldırma. Nakliye sırasında jeneratör setini korumak için alt şasi muhafazadan daha geniştir.

Kabin

  • Üstün gürültü azaltma performansı sağlayan ses yalıtımlı, galvanizli çelik kabin

Egzoz

  • Entegre kıvılcım önleyici susturucu

Yağlama Yağı

  • Motor üzerinde birincil ve ikincil yağ filtreleri. Fabrikada doldurulur

Genel

  • Fabrikada test ve kontrol edilmiştir

XQP30 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR