XQP550 (550 kVA) EU Stage V Kiralık

XQP550 EU Stage V Mobil Alternatör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Değer Birincil
550 kVA
550 kVA
Frekans
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaj
220 - 480 V
220 - 480 V

Özelliklere Kısa Bir Bakış

13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Kiralamaya hazır

İşin gereksinimlerini ve uygulamaları karşılayan, kiralamaya hazır özelliklere sahip dayanıklı ve sağlam bir üründür.
Cat

Yakıt/Emisyon Stratejisi

EU Stage V Emisyonları.
Cat

Cat C18 Dizel Motor

Sektörde kanıtlanmış güvenilirlik.
Cat

EMCP Kontrol Paneli

Kullanımı kolay dijital kumandalar.
Cat

Cat LC6114K Jeneratör

Zorlu uygulamalarda hızlı tepki için entegre voltaj regülatörü.
Cat

Dayanıklı Galvanizli Muhafaza

Servis işlemi sırasında korozyonu engeller. Suyun girmesini engeller, güvenlik sağlar ve gürültüyü azaltır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQP550 EU Stage V

Değer Birincil 550 kVA 550 kVA
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaj 220 - 480 V 220 - 480 V
Yakıt/Emisyon Stratejisi EU Stage V EU Stage V
Motor Cat® C18 Cat® C18
Yakıt Dizel Dizel
Genişlik 80.3 inç 2040 mm
Yükseklik 90.5 inç 2434 mm
Uzunluk 213.3 inç 5420 mm
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile 14860 lb 6740 kg
%100 Yük 60 Hz 34.3 gal/hr 129.7 l/hr
%100 Yük 50 Hz 33.4 gal/hr 126.3 l/hr
%75 Yük 60 Hz 26.13 gal/hr 98.8 l/hr
%75 Yük 50 Hz 24.9 gal/hr 94.5 l/hr
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 79.19 79.19

XQP550 EU Stage V Standart Donanımlar

Cat C18 Dizel Motor

  • Turboşarjlı, ATAAC

Jeneratör

  • LC6114K Şasi

Hava Filtresi

  • Toz kabı ve servis göstergesiyle siklon/kağıt

Cat Connect uzaktan izleme

  • Ünite izleme ve yönetim imkanı sağlar

Soğutma Sistemi

  • Dikey hava tahliyeli, üniteye bağlı radyatör. Fabrikada doldurulur

Şarj/Marş Sistemi

  • 24 V ağır hizmet tipi çalıştırma motoru ve şarj jeneratörü ile akü yalıtıcısı

Yakıt Sistemi

  • Harici besleme için 3 yönlü valfe sahip 24 saat kapasiteli, çift çeperli yakıt deposu.

Kontrol Paneli

  • XQCP sete takılı kontrolör.

Dağıtım

  • Kumandalar için tek bir dayanıklı muhafaza, 4 kutuplu devre kesici ve güvenlik amaçlı durdurma işlevli dağıtım

Yapı

  • Entegre yakıt depolu ağır hizmet tipi çelik alt şasi. Forklift çatal cepleri. Sürükleme çubukları. Kaldırma şasisi ve 4 noktadan kaldırma. Nakliye sırasında jeneratör setini korumak için alt şasi muhafazadan daha geniştir.

Kabin

  • Üstün gürültü azaltma performansı sağlayan ses yalıtımlı, galvanizli çelik kabin

Egzoz

  • Entegre kıvılcım önleyici susturucu

Yağlama Yağı

  • Motor üzerinde birincil ve ikincil yağ filtreleri. Fabrikada doldurulur

Genel

  • Fabrikada test ve kontrol edilmiştir

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

XQP550 EU Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550
XQP550
XQP550
XQP550