C13 (50 HZ) Çin Yol Dışı Kullanım |350-450 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C13 (50 Hz) Çin Yol Dışı Kullanım

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
450 kVA
450 kVA
Minimum Değer
350 kVA
350 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük yakıt, R96/EUIIIa
Düşük yakıt, R96/EUIIIa

Görüntüleme

350 - 450 kVA Dizel Jeneratör Seti

C13 dizel jeneratör setleri, görev açısından kritik önem taşıyan, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. 50 Hz'de 350 kVA ile 450 kVA arasında güvenilir güç üreten her bir jeneratör seti, ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici yanıt gerekliliklerini karşılamak ve yüzde 100 azami yükü tek adımda kabul etmek üzere tasarlanmıştır. C13 jeneratör setlerimiz, Düşük Yakıt Tüketimi, EU Stage IIIA Nonroad Emisyon Standartları ve China Nonroad III Emisyon Standartlarına göre sertifikalıdır.

Avantajları

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Düşük Yakıt 5% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

Yakıt doldurmalar arasında daha uzun çalışma süreleri; daha düşük işletme maliyetleri

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
A Şasi Alternatör

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP 1.3 Kontrol Paneli

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13 (50 Hz) Çin Yol Dışı Kullanım

Maksimum Değer 450 kVA 450 kVA
Minimum Değer 350 kVA 350 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük yakıt, R96/EUIIIa Düşük yakıt, R96/EUIIIa
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C13 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C13 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.12 inç 130 mm
Strok 6.18 inç 157 mm
Silindir Hacmi 762.8 inç³ 12.5 l
Sıkıştırma Oranı 16.3:1 16.3:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 186.7 inç 4743 mm
Genişlik - Maksimum 79.3 inç 2014 mm
Yükseklik - Maksimum 84 inç 2133 mm

C13 (50 Hz) Çin Yol Dışı Kullanım Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek kullanımlık kağıt filtreli ve hafif hizmet tipi
  • Turboşarj
  • Son soğutucu peteği

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için paslanmaz çelik esnek egzoz bağlantısı, contalar, yağmur kapağı ve SAE egzoz flanşı; monte edilmemiş halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Entegre su ayırıcısı olan ana yakıt filtresi ve ikincil filtre
  • Esnek yakıt hatları
  • Yakıt besleme pompası
  • Motor yakıt transfer pompası
  • Tek duvarlı, 8 saatlik entegre yakıt deposu bulunan yakıt soğutucular

Jeneratör ve Eklentiler

  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • A Şasi jeneratörü - IP21 Korumalı
  • Güç merkezi, IP22
  • Opsiyonel LC Şasi jeneratörü - IP23 Koruma
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Yağ tahliye sistemi valfleri

Paketlenmiş Jeneratör Seti

  • Servis göstergesi
  • Tek kullanımlık hava filtresi
  • Soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Paket olarak monte edilen radyatör

Montaj Sistemi

  • Taban ve motor-jeneratör arasındaki kapalı doğrusal titreşim yalıtıcıları, soğutucu sıvısı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma konumları ve sonlandırma noktaları içerir.

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C13 (50 Hz) Çin Yol Dışı Kullanım İsteğe Bağlı Donanımlar

Avrupa Sertifikaları

  • CIS için Uluslararası Sertifika
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi
  • Çift eleman hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • 3 Kutuplu (IEC-%100 sınıfı) Devre kesici
  • 4 Kutuplu (IEC-%100 sınıfı) Devre kesici
  • Devre kesici (IEC) Yardımcı kontakları
  • IEC çıkış şalteri için şönt tetiklenmesi
  • 4 Kutuplu (IEC-%100 sınıfı) Devre kesici - Motorlu

Kontrol Panelleri

  • Yerel alarm modülleri: Yerel uyarı cihazı
  • Voltajsız kontaklar
  • GCCP 1.4
  • Kontrol paneli koruyucu cihazları: Topraklama arıza rölesi; Topraklama kaçağı topraklama arıza rölesi; Aşırı yük halinde kesici ile durdurma; Düşük yakıt seviyesi alarmı; Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma; Yüksek yakıt seviyesi alarmı; Yakıt seviyesi sensörü
  • Uzak uyarı cihazı modülü

Soğutma Sistemi

  • Radyatör kanal flanşı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Taş korumaları

Muhafazalar

  • Yüksek ortam sesi yalıtımlı muhafazalar
  • Ses yalıtımlı muhafazalar

Egzoz Sistemi

  • 10, 25 ve 35 dBA ses yalıtımı
  • Susturucular, Uç girişi/uç çıkışı
  • 6 ve 8 inç flanş GP
  • Esnek 8 inç egzoz bağlantıları
  • 6 ve 8 inç dirsek kiti

Yakıt Sistemi

  • Yakıt aktarma sistemi kontrolleri
  • Dahili çift çeperli yakıt deposu tabanı
  • Manuel yakıt transfer pompası

Jeneratör ve Eklentiler

  • Alan ısıtıcılar
  • LC şasi jeneratörü
  • LC şasi büyük boy jeneratör
  • LC CIP jeneratör
  • A Şasi büyük boy jeneratörü
  • A Şasi CIP jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Sızmaya karşı koruma

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban

Marş / Şarj Sistemi

  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ayırma anahtarı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C13 (50 Hz) Çin Yol Dışı Kullanım ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C13 Dizel Jeneratör Sağ Arka

C13 Dizel Jeneratör Sol Arka

C13 Dizel Jeneratör Sağ Ön

C13 Dizel Jeneratör Sol Ön

Kabin

Kabin

C13 Dizel Jeneratör Sağ Arka
C13 Dizel Jeneratör Sol Arka
C13 Dizel Jeneratör Sağ Ön
C13 Dizel Jeneratör Sol Ön
Kabin
Kabin

360 View
360 View