3516 (50 HZ) | 1.600-2.000 kVA Dizel Jeneratör

3516 (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
2.000 kVA
2.000 kVA
Birincil Güç Değerleri
1.825 kVA
1.825 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

SR5 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

EMCP 4 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

        
  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • IBC Deprem Sertifikası
  • AB Uygunluk Beyanı
  • AET Üretici Beyanı
  • Avrasya Uygunluğu (EAC)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516 (50 Hz)

Yedek Güç Değeri 2.000 kVA 2.000 kVA
Birincil Güç Değerleri 1.825 kVA 1.825 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 380 - 11.000 Volt 380 - 11.000 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk 1.500 dev/dk
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 2.000 kVA 2.000 kVA
Minimum Değer 1.600 kVA 1.600 kVA
Motor Modeli 3516 TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516 TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 4210.64 inç³ 69 l
Sıkıştırma Oranı 13.0:1 13.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Mekanik birim enjeksiyon Mekanik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Woodward Woodward
Uzunluk - Minimum 249.2 inç 6329 mm
Uzunluk - Maksimum 249.2 inç 6329 mm
Genişlik - minimum 90 inç 2286 mm
Genişlik - Maksimum 90 inç 2286 mm
Yükseklik - Minimum 94.9 inç 2410 mm
Yükseklik - Maksimum 94.9 inç 2410 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 36750 lb 16670 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 36750 lb 16670 kg

3516 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı kutu içi tip

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • IP23 Koruması

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • EMCP 4 Jeneratör Seti kontrolörü

Kontrol Panelleri

  • Yüksek/düşük voltaj (27/59)
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • İletişim:
  • Aşırı akım (50/51)
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Jeneratör seti ünitelerine Caterpillar'ın voltaj regülatörü dahildir
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Acil durdurma
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Çalışma saatleri
  • 24 Volt DC çalışma
  • Düşük yağ basıncı
  • Müşteri tarafından programlanabilir 6 dijital giriş
  • 1 Programlanabilir dijital çıkış
  • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir
  • RPM - DC volt
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • kWar-sa (toplam)
  • Kumandalar: Devir ayarı - Otomatik/başlatma/durdurma kumandası - Motor soğuma zamanlayıcısı - Motor çevrimi marş kontrolü - Alarm kabul etme - Lamba testi - Yük histogram özelliği - PLC işlevi - Özelleştirilebilir ekranlar -0 True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • kW-sa (toplam)
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • Yüksek soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Aşırı devir
  • 3 Analog giriş
  • Frekans (Hz)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • IVR'ye, tepkisel sarkma kabiliyeti, 3 fazlı voltaj algılama, KVAR / PF modları, RFI bastırma, min/maks ikaz cihazı dahildir. Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Cat connect
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • DC volt değerleri
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Acil durdurma düğmesi
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • EMCP 4.2B

Soğutma Sistemi

  • Sertifikalı standart PGS tedarik edilir

Egzoz Sistemi

  • Flanşlı çıkışlar
  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • İkinci yakıt filtreleri

Genel

  • SAE standart dönüş
  • Volan ve volan muhafazası - SAE No. 00
  • Sağdan servis
  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı

Jeneratör ve Eklentiler

  • Orta gerilim:
  • Form sarılı
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Yüksek voltaj:
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • NEMA standart delikli model
  • Dahili uyarım (IE)
  • Altı uç
  • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • Düşük voltaj:
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • NEMA standart delikli model
  • Form sarılı
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Rasgele sargı
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)

Regülatör Sistemi

  • ADEM A3

Dokümanlar

  • Parça kitabı

Yağlama Sistemi

  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Duman atığı
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Yağlama yağı
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Entegre yağlama yağı soğutma

Montaj Sistemi

  • Vibrasyonsuz montajlar (gevşek sevk edilir)
  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir
  • Raylar - Motor/jeneratör/radyatör montajı

Start Sistemi

  • Akü ayırma anahtarı
  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • 45 Amper Şarj alternatörü
  • 24 Volt elektrikli marş motoru

3516 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi
  • Tek öğeli filtre

Egzoz

  • Egzoz susturucuları

Soğutma Sistemi

  • Opsiyonel takılı radyatörler
  • Soğutucu sıvı
  • Standart ortam ATAAC radyatörler
  • Opsiyonel olarak takılan ATAAC radyatörler
  • Standart ortam radyatörleri
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri

Jeneratör

  • Dahili uyarım (IE)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)

Karter Sistemi

  • Patlama emniyet valfi yoktur
  • Havalandırma sistemi
  • Patlama emniyet valfleri

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Kontrol Panelleri

  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Jeneratör sıcaklığı izleme ve koruma
  • Yük paylaşma modülü
  • Dijital G/Ç modülü
  • EMCP 4.2B

Egzoz Sistemi

  • Egzoz ofseti
  • Tier 4 dozaj kabini
  • Esnek bağlantılar
  • Susturucular
  • Tier 4 temiz emisyon modülü
  • Dirsekler
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Tier 4 temiz emisyon MOD Kitleri
  • Flanşlar
  • Temiz emisyon parçaları
  • Y Adaptörler

Montaj

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • IBC yalıtıcılar
  • Lastik titreşim takozları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt besleme pompaları (Tier 4) - Manuel veya elektrikli
  • Ana yakıt filtresi

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Büyük boy aküler
  • Akü şarj cihazları
  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Şarj alternatörü

Genel

  • Özel boya - Caterpillar sarısı dışındaki renkler veya yüksek performans boyaları
  • US aid amblemi

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Alan ısıtıcı için termostat
  • Jeneratör hava filtresi
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT)
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 8,7 kV ve 15 kV sınıfları
  • Jeneratör dönüşümü
  • Düşük / Orta gerilim: 380/400/415 volt, 3 fazlı, 1.500 dev/dk. RW, IE, Uç sayısı = 6, Adım = 0,6667: 1600 Şasi
  • Düşük / Orta gerilim: 380/400/415 volt, 3 fazlı, 1.500 dev/dk. RW, PM, Uç sayısı = 6, Atım = 0,6667: 1.600 ve 1.800 Şasi
  • Alan ısıtıcı

Gösterim

  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Ön yağlama pompaları
  • Standart karterde yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Palet tipi düşük verimli yalıtıcılar
  • IBC titreşim yalıtıcıları

Elektrik Bağlantıları

  • Nötr topraklama bağlantıları
  • Orta direk baraları
  • Sağ taraf elektrik bağlantıları
  • Arka elektrik bağlantıları
  • 2700 Şasi, dört uç, dört terminal
  • Sol taraf elektrik bağlantıları
  • Jeneratör ve terminal kutusu arasındaki topraklama kabloları
  • Düşük voltajlı Devre kesiciler

Özel Testler/Raporlar

  • IBC Sertifikası
  • Standart motor test şarjı
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Jeneratör test raporu
  • Yakıt tüketim testi
  • Canadian Standards Association (Kanada Standartlar Birliği) sertifikasyonu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • OSHPD Sertifikası
  • Burulma titreşim analizi raporları
  • Jeneratör seti yakıt tüketimi testi

Marş ve Şarj

  • Elektrikli çalıştırma motorları
  • Hava basıncı regülatörü
  • 24 Volt akü seti - Kuru
  • Motor çark cihazı
  • Marş motoru kapağı
  • Havalı marş motorları
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • 10, 20, 35 ve 50 Amper Akü şarj cihazları

Uzatılmış Servis Kapsamı

  • Platin, Altın ve Gümüş kapsam

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3516 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sağ Arka

3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sol Arka

3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sağ Ön

3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sol Ön

3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sağ Arka
3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sol Arka
3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sağ Ön
3516 (3516 MUI) Modüler Arka Çıkıntı Kontrol Jeneratör Seti, Sol Ön

360 View