D250 GC C9 (60 Hz) | 250 kW Dizel Jeneratör

D250 GC Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EPA Sabit Acil Durum
EPA Sabit Acil Durum
Voltaj
208 - 600 Volt
208 - 600 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
M Şasi Alternatör

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP 1.2 Kontrol Paneli

GCCP 1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 40 °C'ye (104 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

  • UL 2200 Onaylı
  • ULC Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D250 GC

Frekans 60 Hz 60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EPA Sabit Acil Durum EPA Sabit Acil Durum
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Maksimum Değer 250 ekW 250 ekW
Minimum Değer 250 ekW 250 ekW
Motor Modeli Cat® C9 sıralı 6, 4 zamanlı Dizel Cat® C9 sıralı 6, 4 zamanlı Dizel
İç Çap 4.4 inç 112 mm
Strok 5.9 inç 149 mm
Silindir Hacmi 538 inç³ 8.8 l
Sıkıştırma Oranı 16.3:1 16.3:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi HEUI HEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 155.5 inç 3950 mm
Genişlik - minimum 56.3 inç 1430 mm
Genişlik - Maksimum 56.7 inç 1440 mm
Yükseklik - Minimum 67.2 inç 1706 mm
Yükseklik - Maksimum 86.7 inç 2202 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 5324.2 lb 2415 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 6735.1 lb 3055 kg

D250 GC Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi - Kutu tipi olmayan, tek kullanımlık
  • Son soğutucu peteği
  • Turboşarj

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu pompası, dişliden güç alır, santrifüj tipi
  • Radyatör yan göstergesi
  • Korumalı üfleyici fan grubu ve fan tahriki
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Soğutucu sıvı tahliye valfi
  • Radyatör, paket olarak monte

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu - kuru

Yakıt Sistemi

  • Yakıt besleme pompası
  • Motor yakıt transfer pompası
  • Entegre su ayırıcısı olan ana yakıt filtresi ve ikincil filtre, döner
  • Entegre depo tabanı, 24 Saat, UL142

Jeneratör Seti

  • Tasarım teknik özelliklerine göre tam yük koşullarında fabrikada test edilmiştir
  • Sistemin tamamı ISO 9001:2000 onaylı tesislerde tasarlanıp üretilir
  • Tüm koruyucu cihazlar ve kumanda işlevleri simülasyona sokulmuş ve kontrol edilmiştir

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • AVR ve terminallere kolay erişim
  • Yalıtım sistemi, H sınıfı
  • Fırçasız, kendinden uyarmalı 2/3 adımlı (600 V Dahili uyarma kullanır)
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Terminal kutusu, IP22 sağ tarafa doğru, alt kablo girişi
  • 12 Uç
  • %95 civarında bağıl neme sahip zorlu olmayan ortamlar için standart rüzgar koruması
  • IP23 Koruması

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Yağlama yağı, CK-4 (10W-30)
  • Sığ yağ karteri
  • Yağ filtresi, döner
  • Radyatörün önüne buhar tahliyesi
  • Yağ soğutucusu
  • Valfli yağ tahliye sistemi

Montaj Sistemi

  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma düzenekleri ve sonlandırma noktaları dahildir
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları

Koruma

  • Güvenlik kapatması - Aşırı devirde
  • Güvenlik kapatması - Su sıcaklığı yükseldiğinde
  • Güvenlik kapatması - Düşük yağ basıncında

Marş/Şarj Sistemi

  • 24 volt elektrikli çalıştırma motoru
  • 24 V, 45 Amper Şarj jeneratörü

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Parça kitabı

D250 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi (Kutu tipi olmayan, tek kullanımlık)

Tabanlar, Bağlantı ve Yakıt Depoları

  • Entegre depo tabanı, 24 Saat, UL142
  • Sesli ve görsel yakıt alarmı (%90 yakıt seviyesinde)
  • Geniş Taban - Kızak
  • Yakıt deposu doldurma borusu ve kilitlenebilir kapak

Çıkış şalteri

  • 400 A LSI/I
  • 600 A LSI/I
  • 1.200 A LSI
  • 600 A LSI
  • 1.200 A LS/I
  • Yardımcı kontaklar
  • 400 A LSI
  • 800 A LSI
  • 800 A LSI/I

Kumanda Sistemi

  • Döndürüp bırakma, Kırmızı acil durdurma düğmesi
  • Product Link uzaktan izleme donanımı
  • 16 lambalı NFPA 99/110 Uyarı Cihazı
  • Voltajsız kontaklar
  • Topraklama arıza rölesi
  • 20A GFCI (Topraklama Arızası Devre Kesici)
  • Sesli alarm grubu
  • 100 A Yük merkezi

Muhafazalar

  • Acil Durdurma
  • AC ve DC Kaynak lambaları
  • Ses azaltma seviyesi 2 olan muhafaza (Beyaz)

Egzoz Sistemi

  • 6 inç Susturucu - 25 dBA ses azaltma
  • Esnek egzoz bağlantısı
  • Manifold ve turboşarj korumaları

Jeneratör

  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Alan ısıtıcı

Start Sistemi

  • Standart akü seti: 1.000 CCA, 90 amp/sa.
  • Akü şarj cihazı (UL Sertifikalı)
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Genel

  • CSA Belgesi
  • Uzatılmış Servis Kapsamı
  • Jeneratör test raporu
  • UL2200 Sertifikası

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

D250 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D300 GC Açık Set

D300 GC Açık Set

D300 GC Açık Set

D300 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D300 GC Açık Set
D300 GC Açık Set
D300 GC Açık Set
D300 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View